17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

オイルフリー真空ベーンレスポンプ(スクロールタイプ) KCPHシリーズ

通常単価(税別)
451,128
税込単価
496,241
通常出荷日:19日目~30日目

【特長】・高効率ロータを採用し、省エネルギーで大流量を実現します・ポンプ室はオイルフリーでクリーン、更...

詳細を確認
  • 吸入気体は腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露がなく、塵埃の少ない常温常湿清浄空気を目安としてください。
  • 使用環境(吸入空気)条件は気温5~40℃、湿度30~70%です。
  • 電源ケーブルは付属していません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

電圧(V)

電源詳細

(V)

周波数

(Hz)

トラスココード

騒音値(dB)

排気速度(L/min)50/60Hz

最小発注数量
200
三相200
50
251-7609
74
480
1個
200 ~ 230
三相200/220/230
60
251-7605
75
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
451,128
( 496,241 )
19日目
451,128
( 496,241 )
30日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高効率ロータを採用し、省エネルギーで大流量を実現します
・ポンプ室はオイルフリーでクリーン、更に非接触構造により静音性が向上、耳障りな音域を大幅に低減します
【用途】
・電子部品工場
・製罐工場
・真空成形機
・押出成形機
・印刷製本用など

ご注意

  • 吸入気体は腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露がなく、塵埃の少ない常温常湿清浄空気を目安としてください。
  • 使用環境(吸入空気)条件は気温5~40℃、湿度30~70%です。
  • 電源ケーブルは付属していません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルフリー真空ベーンレスポンプ(スクロールタイプ) KCPHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルフリー真空ベーンレスポンプ(スクロールタイプ) KCPHシリーズ
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 低速低圧タイプ
完全無給油ロータリーポンプシリーズ 三相200
充電真空ポンプ
ドライ真空ポンプ DTU-20
油回転真空ポンプ G-20DA
メーカーオリオン機械アルバック機工ミツミPanasonicアルバックアルバック
通常価格451,12898,880430,00059,027 -243,76596,000
通常出荷日19日目〜1日目5日目1日目1日目1日目
真空ポンプ種類ドライ形ドライ型ドライ形油回転形ドライ形油回転形
ドライ形種類スクロール形ダイアフラム型--ダイヤフラム形-
電源単相AC単相AC-ACAC
到達圧力(Pa)100×10の3乗-----
全高(mm)369-----

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト