17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調服18Vワンタッチファン FA23112シリーズ【2個入り】

通常単価(税別)
8,703特別価格
税込単価
9,573特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・空調服18V専用ワンタッチファンです。【用途】・空調服用。

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 最大風量
    18V(ターボモード時):106L/s、15V:90L/s、10V:62L/s、6V:39L/s(ファン2個使用時)
  • 質量(g)
    170.000
  • 適合機種
    バッテリー:BT23211、ケーブル:CB23311/CB23312

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4991714680915
529-6639
グレー
1パック

2個入り

4991714680908
529-8118
ブラック
1パック

2個入り

4991714680922
529-6640
レッド
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,7037,863
( 8,649 )
5日目
8,7037,863
( 8,649 )
5日目
8,7037,863
( 8,649 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空調服18V専用ワンタッチファンです。
【用途】
・空調服用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空調服18Vワンタッチファン FA23112シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空調服18Vワンタッチファン FA23112シリーズ
パワーファン対応バッテリー本体 BTSP1-999-888
大容量バッテリーセット LISUPER1-999-888
パワーファン対応バッテリーセット LISUPER1
空調服(R)スターターキット
空調服スターターキット SKSP02
メーカージーベックジーベックジーベック空調服空調服空調服
通常価格8,70311,84615,07714,54429,38420,184
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
最大風量18V(ターボモード時):106L/s、15V:90L/s、10V:62L/s、6V:39L/s(ファン2個使用時)-----
質量(g)170.000274.000474.000---
適合機種バッテリー:BT23211、ケーブル:CB23311/CB23312-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト