ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

角型ミーティングテーブル

通常単価(税別)
72,66065,982
税込単価
79,92672,580
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・奥行が800mmあるので、短辺側にも座ることができます・二本の支柱から脚が外側に伸びているの...

詳細を確認

型番:

MTTS-1870
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MTTS-1870の仕様・寸法情報

種類
その他
トラスココード
380-1224
質量(g)
31900.0
JANコード
4550414093106
材質1
天板:25mm厚低圧メラミン化粧板(芯材:パーティクルボード・PVCエッジ)
材質2
支柱・脚:スチールパイプ(粉体塗装)
奥行(mm)
800
間口(mm)
1600
高さ(mm)
700
ダークウッド
材質3
アジャスター:ポリプロピレン(PP)
詳細タイプ
角型

型番リスト

表示件数
型番
MTTS-1870
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,66065,982
( 72,580 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥行が800mmあるので、短辺側にも座ることができます
・二本の支柱から脚が外側に伸びているので、中央は足元が広々と使えます
【用途】
・カジュアルミーティングや休憩室、応接室に
【材質】
・天板:25mm厚低圧メラミン化粧板(芯材:パーティクルボード・PVCエッジ)
・支柱・脚:スチールパイプ(粉体塗装)
・アジャスター:ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型ミーティングテーブルの型番MTTS-1870のページです。 型番MTTS-1870に関する仕様情報を記載しております。
角型ミーティングテーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型ミーティングテーブル
収納付きハイテーブル
超軽量折り畳み会議テーブル
ミーティングテーブル パーテーション
カジュアルベンチシート
スリムワゴン TSW356
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格72,66083,62744,250 -13,92669,93823,145
通常出荷日11日目8日目1日目〜22日目11日目9日目
種類その他片袖-その他
トラスココード380-1224246-1014-207-3008--
質量(g)31900.025000-2000.025600.013200
JANコード45504140931064550414026449-4989999704440--
材質1天板:25mm厚低圧メラミン化粧板(芯材:パーティクルボード・PVCエッジ)天板:メラミン化粧板天板:ポリプロピレン(PP)本体:DA(DHラミネート)張地:布(ポリエステル)本体・引き出し:スチール鋼板、粉体塗装

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト