ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルミナ自動スプレーガン MS-8A-1.0X

ルミナ自動スプレーガン

通常単価(税別)
40,313
税込単価
44,344
通常出荷日:7日目

【特長】・液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。・渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。・...

詳細を確認
  • トラスココード
    466-7780
  • 質量(g)
    390.000
  • 材質1
    本体:硬質コートアルミ
  • 材質2
    ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
  • ノズル径(mm)
    1.0
  • 最大パターン開き(mm)
    130
  • 平均粒径(μm)
    13
  • スプレーパターン
    広角丸
  • 空気使用量(L/min)
    170
  • 幅(mm)
    φ130
  • パターン開き(mm)
    130
  • 液体噴出量(ml/min)
    0~290
  • 取付口(エア・液体)
    Rp1/4
  • 粒径(μm)
    13

ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。
  • 粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

型番:

MS-8A-1.0X
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS-8A-1.0Xの仕様・寸法情報

トラスココード
466-7780
質量(g)
390.000
材質1
本体:硬質コートアルミ
材質2
ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
ノズル径(mm)
1.0
最大パターン開き(mm)
130
平均粒径(μm)
13
スプレーパターン
広角丸
空気使用量(L/min)
170
幅(mm)
φ130
パターン開き(mm)
130
液体噴出量(ml/min)
0~290
取付口(エア・液体)
Rp1/4
粒径(μm)
13

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-8A-1.0X
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,313
( 44,344 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。
・渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。
・エア兼用タイプです。
【用途】
・車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。
・木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。
【材質】
・本体:硬質コートアルミ
・ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)

ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。
  • 粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルミナ自動スプレーガンの型番MS-8A-1.0Xのページです。 型番MS-8A-1.0Xに関する仕様情報を記載しております。
ルミナ自動スプレーガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルミナ自動スプレーガン
ルミナ 自動スプレーガン
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5R-1.0型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6R-1.0型
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5P-1.0型
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5R-1.3型
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格40,31321,56323,09325,31423,70423,093
通常出荷日7日目2日目7日目7日目9日目9日目
トラスココード466-7780464-7718810-5413810-5477810-5405810-5415
質量(g)390.000250.000250.000255.000280.000250.000
材質1本体:硬質コートアルミ本体:黄銅クロームメッキ本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
材質2ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)ノズル:特殊合金----
ノズル径(mm)1.0-1.01.01.01.3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト