17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザーレベル(受光器100R付)

通常単価(税別)
164,000185,600特別価格
税込単価
180,400204,160特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・シンプル&コンパクト。【用途】・土木、建築、測量【セット内容】・HS-110L、受光器100...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    回転レーザー
  • 測定範囲
    13"(1.95mm/30m)
  • ねじ径(インチ)
    5/8インチ
  • 横(mm)
    156
  • 自動補正範囲
    ±5°
  • 受光精度
    1mm/2mm
  • 縦(mm)
    197
  • 電源
    単1アルカリ乾電池
  • 保護等級
    IP66
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

セット内容・付属品

最小発注数量
3000.0
525-6707
本体(HS-110L)、受光器(100R)、収納ケース、クランプHC100、単1乾電池×2、単3乾電池×2、取扱説明書、保証書
1個
7000.0
525-6708
本体(HS-110L)、受光器(100R)、収納ケース、クランプHC100、単1乾電池×2、単3乾電池×2、取扱説明書、保証書、三脚HS-OD
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
164,000115,456
( 127,002 )
2日目
185,600123,312
( 135,643 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプル&コンパクト。
【用途】
・土木、建築、測量
【セット内容】
・HS-110L、受光器100R

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザーレベル(受光器100R付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザーレベル(受光器100R付)
レーザーレベル(受光器ミリ表示100DR付)
ローテティングレーザー 315H デジタル受光器付
レーザー距離計 GLM50-23G
1cm~1km長さ測定器(シート用)EA714CB-1
長さ測定器(フリー)EA714CB-11、EA714CB-12
メーカーHoshinHoshinTJMデザインタジマツールボッシュエスコエスコ
通常価格164,000-179,011 -124,76019,40126,7759,470 -
通常出荷日2日目2日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ回転レーザー回転レーザー回転レーザーレーザー距離計カウンタカウンタ
測定範囲13"(1.95mm/30m)13"(1.95mm/30m)直径約2~600m0.05~50m1cm~1km1cm~1km
ねじ径(インチ)5/8インチ5/8インチ----
横(mm)156156----
自動補正範囲±5°±5°----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト