17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工事用LED投光器 S80-FS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

工事用LED投光器 S80-FS

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

S80-FS

2025年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・工事現場で繰り返し使用できるLED照明として、確実な持続性に加え、長期にわたり信頼性が損なわれることがないよう、高品質の照明を求め開発しました。
・水銀灯700W相当のLED投光器です。
・製品使用時に同クラスの水銀灯と比較しCO2排出量を約80%削減できます。
【用途】
・建築、土木、設備、プラント、シールド等、様々な工事現場に。
【材質】
・ポリカーボネート、アルミニウム合金(塩害に強い塗料でコーティング)

指定中の仕様・寸法情報

明るさ(lm)
11600
種類
LED
商品タイプ
投光器
消費電力(W)
80
コード長さ(m)
0.8
奥行(mm)
200
高さ(mm)
250
グレー
定格寿命(時間)
50000
電源(V)
100~240(100と200使用時の照度は同等)
配光角度
150°
幅(mm)
200

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト