17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

受光器・三脚セット ZEROG2シリーズ

通常単価(税別)
115,375135,688特別価格
税込単価
126,913149,257特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・KYR高精度矩・横・両縦レーザー3WAYです。・鮮視度500の新世代シャープグリーン520n...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レーザー墨出器
  • 質量(g)
    3060.000
  • 電源
    単3形アルカリ乾電池×4本(付属)、リチウムイオン充電池(別売)、ACアダプター(別売)
  • 精度
    ±0.81mm/10m
  • 制動方式
    ジンバル方式
  • レーザー安全規格
    クラス2M
  • 直角精度
    90°±(2mm/7.5m)
  • 保護等級
    防塵・防水設計
  • 横(mm)
    126
  • 自動補正範囲
    ±2°
  • 縦(mm)
    172
  • 波長(nm)
    ライン520・ポイント650
  • 三脚取付部
    ELV-150

ご注意

  • 精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。
  • 故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

詳細タイプ

最小発注数量
4975364142603
524-3855
縦3矩方向・横1方向
1個
4975364142627
524-3783
縦2矩方向・横1方向
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135,688116,759
( 128,435 )
4日目
115,37599,280
( 109,208 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・KYR高精度矩・横・両縦レーザー3WAYです。
・鮮視度500の新世代シャープグリーン520nmラインです。
・横ラインはワイド180°照射です。
・手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付です。
・本体に直接三脚の取り付けができます。
・単3形電池アダプターボックス付です。
・電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
・頑丈なステンレス製キャリングケース付です。
・受光器・三脚セット付属品:[受光器]RCV-G、[三脚]ELV-150です。
【用途】
・基準出し用レーザー墨出し器
【セット内容】
・レーザー墨出器:ZEROG2-KYR
・受光器:RCV-G
・三脚:ELV-150

ご注意

  • 精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。
  • 故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

受光器・三脚セット ZEROG2シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
受光器・三脚セット ZEROG2シリーズ
ローテティングレーザー 315H デジタル受光器付
ゼロジーセンサーKJC(縦:4方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚
NAVIゼロ KJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器+三脚
NAVIゼロジーセンサーKJC(縦:4方向矩・水平全周・地墨) 本体+受光器+三脚
ゼロジーセンサーKJC (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格115,375-124,760266,938174,407333,220245,407
通常出荷日4日目1日目1日目5日目4日目1日目
商品タイプレーザー墨出器回転レーザーレーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器
質量(g)3060.00018003200323034001270
電源単3形アルカリ乾電池×4本(付属)、リチウムイオン充電池(別売)、ACアダプター(別売)単2形アルカリ乾電池×4本(付属)リチウムイオン充電池単3形アルカリ乾電池×5本(付属)、単4形アルカリ乾電池×4本(付属)リチウムイオン充電池リチウムイオン充電池
精度±0.81mm/10m±15″(±2.2mm/30m)±1mm/7.5m以内±1mm/7.5m以内±1mm/7.5m以内±1mm/7.5m以内
制動方式ジンバル方式-センサー方式マグネットダンパー方式センサー方式センサー方式

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト