ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ドリリング専用・数値制御ボール盤 ESD-460AA

通常単価(税別)
2,189,796
税込単価
2,408,776

【特長】・タッチパネル上で数値を入力する事で加工をする全自動ボール盤です。・製...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    卓上ボール盤
  • 穴あけ能力 (mm)
    20(鉄工)
  • 無負荷回転数 (rpm)
    180~2100
  • 電源 (V)
    三相200
  • テーブル寸法(丸) (mm)
    350
  • トラスココード
    346-5821
  • 質量(g)
    200000.0
  • モータ出力 (W)
    1500
  • 主軸の上下動 (mm)
    110
  • 奥行 (mm)
    1050
  • 高さ (mm)
    1282
  • 電源コード長さ (m)
    3
  • 幅 (mm)
    545
  • 振り (mm)
    430
  • 主軸テーパ
    MT2

型番:

ESD-460AA
解除
    数量:

    ESD-460AAの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    卓上ボール盤
    穴あけ能力(mm)
    20(鉄工)
    無負荷回転数(rpm)
    180~2100
    電源(V)
    三相200
    テーブル寸法(丸)(mm)
    350
    トラスココード
    346-5821
    質量(g)
    200000.0
    モータ出力(W)
    1500
    主軸の上下動(mm)
    110
    奥行(mm)
    1050
    高さ(mm)
    1282
    電源コード長さ(m)
    3
    幅(mm)
    545
    振り(mm)
    430
    主軸テーパ
    MT2
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ESD-460AA
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,189,796
    ( 2,408,776 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タッチパネル上で数値を入力する事で加工をする全自動ボール盤です。
    ・製造ラインに組込む事が可能です。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ドリリング専用・数値制御ボール盤 ESD-460AAの型番ESD-460AAのページです。 型番ESD-460AAに関する仕様情報を記載しております。
    ドリリング専用・数値制御ボール盤 ESD-460AAのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ドリリング専用・数値制御ボール盤 ESD-460AA
    卓上ボール盤TB131
    ミニボール盤 MTB-6SP
    Power sonic ミニボール盤 MDP-100
    Power sonic デジタルボール盤 DP-550SDI
    36V コードレス磁気ボール盤 BM36DA
    メーカーエンコース(旧遠州工業)マキタウィザ(旧:グレートツール)パオックパオックHiKOKI(旧日立工機)
    通常価格2,189,79642,20916,65515,89783,057406,408
    通常出荷日1日目3日目在庫品1日目3日目4日目6日目
    商品タイプ卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤磁気ボール盤
    穴あけ能力(mm)20(鉄工)鉄工13・木工24一般鋼材:3.5、銅・真鍮・アルミ:5.0、木工:6(ストレートタイプのドリル)  スチール:3.2,銅・真鍮・アルミ:5,その他金属:6鉄工:16/木工:20Φ11.5~13.5(板厚20)、Φ14~27(板厚25)
    無負荷回転数(rpm)180~21001560 / 2670 / 1900 / 3200 / 1300 / 570 / 890 / 2280 / 690 / 107085009000 / 7000 / 500050Hz/300~2500 60Hz/350~3000820
    電源(V)三相200単相100単相100単相100単相10036V
    テーブル寸法(丸)(mm)350-----
    よく一緒に購入される商品

    ボール盤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました