ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

カウンター付分配弁 シングル吐出タイプ

カウンター付分配弁 シングル吐出タイプ KS-31C
通常単価(税別)
18,817
税込単価
20,699
通常出荷日:19日目

【特長】・給脂状況をカウンタでお知らせします。・メカニカル構造で耐久性に優れ、取り付け方向を問いません...

詳細を確認

型番:

KS-31C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KS-31Cの仕様・寸法情報

給油箇所
1
吐出量([[CM3]]/ストローク)
0.8~1.2
質量(g)
1350.0
トラスココード
160-9639

型番リスト

表示件数
型番
KS-31C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,817
( 20,699 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・給脂状況をカウンタでお知らせします。
・メカニカル構造で耐久性に優れ、取り付け方向を問いません。
・カウント異常により給脂不良箇所を見つけることができます。
【用途】
・工作機械・圧延機など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カウンター付分配弁 シングル吐出タイプの型番KS-31Cのページです。 型番KS-31Cに関する仕様情報を記載しております。
カウンター付分配弁 シングル吐出タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カウンター付分配弁 シングル吐出タイプ
カウンター付分配弁 ダブル吐出タイプ
ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)VNAシリーズ
鋳鉄ライニング フランジ型片開式レバー付フートバルブ(弁座弁体部砲金)
シングルバルブ用カートリッジ THYF7R
シングルバルブ用カートリッジ 湯側角度規制20°TH537S
メーカーKWKKWKCKD大阪継手バルブ製作所エスコエスコ
通常価格18,81721,85623,272 -60,927 -12,89517,311
通常出荷日19日目19日目3日目11日目1日目1日目
給油箇所12----
吐出量([[CM3]]/ストローク)0.8~1.20.8~1.2----
質量(g)1350.01650.0----
トラスココード160-9639160-9663----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト