ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロン回収・再生装置 エコサイクルオーロラII AR022A

通常単価(税別)
890,001858,939
税込単価
979,001944,833
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・世界初の帯電分離技術を採用し、冷媒を新品同様に再生します。・液状冷媒を直接吸引し、液状でボン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フロン回収装置
  • 幅 (mm)
    562
  • 奥行 (mm)
    538
  • 高さ (mm)
    976
  • トラスココード
    413-0924
  • JANコード
    4991756370478
  • 質量(g)
    60000.0
  • 材質1
    モータ、コンプレッサ:アルミ
  • 材質2
    継手類:真鍮
  • 材質3
    配管、銅線:銅
  • コンプレッサー(W)
    750
  • 使用温度範囲(℃)
    5~35
  • 電源(V)
    AC100
  • 電源コード長さ(m)
    2
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    587/622
  • 材質4
    ケース:樹脂
  • 回収方式
    液回収方式(ガス回収も可能)

ご注意

  • R32でご使用の場合は、Y06114K異径アダプタをご使用ください。

型番:

AR022A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR022Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
フロン回収装置
幅(mm)
562
奥行(mm)
538
高さ(mm)
976
トラスココード
413-0924
JANコード
4991756370478
質量(g)
60000.0
材質1
モータ、コンプレッサ:アルミ
材質2
継手類:真鍮
材質3
配管、銅線:銅
コンプレッサー(W)
750
使用温度範囲(℃)
5~35
電源(V)
AC100
電源コード長さ(m)
2
消費電力(W)(50/60Hz)
587/622
材質4
ケース:樹脂
回収方式
液回収方式(ガス回収も可能)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR022A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
890,001858,939
( 944,833 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・世界初の帯電分離技術を採用し、冷媒を新品同様に再生します。
・液状冷媒を直接吸引し、液状でボンベに充填するため、R410Aなどの混合冷媒において組成の変化を最小限に抑えることが可能です。
・大型の車輪とキャスターが付き、どのような現場へも運搬が可能です。
・アワーメータ付き(リセット不可)で、AR水分吸着剤の交換時期の管理が可能。
【用途】
・フロン排出抑制法の再生業用簡易再生装置に最適。
【材質】
・モータ、コンプレッサ:アルミ
・継手類:真鍮
・配管、銅線:銅
・ケース:樹脂

ご注意

  • R32でご使用の場合は、Y06114K異径アダプタをご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロン回収・再生装置 エコサイクルオーロラII AR022Aの型番AR022Aのページです。 型番AR022Aに関する仕様情報を記載しております。
フロン回収・再生装置 エコサイクルオーロラII AR022Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロン回収・再生装置 エコサイクルオーロラII AR022A
エコセーバーV240SP
オイルレスフルオロカーボン回収装置
充電式真空ポンプ 1.5CFM
オイル逆流防止弁付 高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ TA150YB
チャージングスケール(TA101CB)
メーカーアサダアサダ文化貿易工業アサダタスコタスコ
通常価格890,001158,212260,00033,95044,43030,236
通常出荷日5日目1日目1日目4日目4日目1日目
商品タイプフロン回収装置フロン回収装置フロン回収装置フロン回収用真空ポンプフロン回収用真空ポンプ-
幅(mm)562265-268212378
奥行(mm)538440-93338315
高さ(mm)976360-17223868
トラスココード413-0924836-9083----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト