ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式タンピングランマー MT-E55

通常単価(税別)
583,000
税込単価
641,300
通常出荷日:1日目

【特長】・ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式ランマーです【用途】・道路路盤の...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 全長(mm)
    1040
  • 騒音値(dB)
    100
  • 打撃ストローク(mm)
    30~70
  • 打撃板(mm)
    265×340
  • 打撃力(毎回kN)
    8.8~10.8
  • 打撃数(Hz)
    11.4
  • 質量(g)
    75000.0
  • トラスココード
    369-0993

ご注意

  • 充電器は別売です。

型番:

MT-E55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MT-E55の仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
全長(mm)
1040
騒音値(dB)
100
打撃ストローク(mm)
30~70
打撃板(mm)
265×340
打撃力(毎回kN)
8.8~10.8
打撃数(Hz)
11.4
質量(g)
75000.0
トラスココード
369-0993
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MT-E55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
583,000
( 641,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式ランマーです
【用途】
・道路路盤の砕石および砂利の締め固め

ご注意

  • 充電器は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式タンピングランマー MT-E55の型番MT-E55のページです。 型番MT-E55に関する仕様情報を記載しております。
充電式タンピングランマー MT-E55のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式タンピングランマー MT-E55
電動式ブラシレスモータ E3000シリーズ
電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ用セレクタ
充電式ヘッジトリマシリーズ
鉄筋結束機 ツインタイア RB-400T-E-B2C/1450A
充電式ラジオMR
メーカー三笠産業ナカニシナカニシマキタマックス(文具)マキタ
通常価格583,00084,521 -105,26434,286 -348,36714,720 -
通常出荷日1日目1日目1日目3日目18日目3日目
種類その他電動工具その他関連用品その他関連用品その他電動工具その他電動工具その他電動工具
全長(mm)1040-----
騒音値(dB)100-----
打撃ストローク(mm)30~70-----
打撃板(mm)265×340-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト