17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボールポイント L-レンチ プロガード加工(黒染)

通常単価(税別)
12,00016,000特別価格
税込単価
13,20017,600特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・プロガード[[TM上]]加工により通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。・最大25°の角...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

六角棒首下長(H寸法) L型のみ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
22
352
100
0037231109912
162-1604
1230.000
1個
24
394
112
0037231109936
162-1639
1750.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,00011,118
( 12,230 )
5日目
16,00014,824
( 16,306 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロガード[[TM上]]加工により通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。
・最大25°の角度からねじ回し可能です。
・硬度はHRC57~61です。
・材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。
【材質】
・プロテニアム合金鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールポイント L-レンチ プロガード加工(黒染)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールポイント L-レンチ プロガード加工(黒染)
プロホールドボールポイントL-レンチ(ナイロン樹脂球入り)
プロガード加工(黒染)スタビー・ダブルボールLレンチセット
プロガード加工(黒染)ループ・T-ハンドル ロングセット(クッション・グリップ付)(ミリ)
六角L-レンチセット ショート(規格インチ) 黒染
ゴールドガード加工(14K)ボールポイント・六角ロングL-レンチセット(ミリ)
メーカーボンダスボンダスボンダスボンダスボンダスボンダス
通常価格12,000-560 -6,1419,3871,700 -4,300
通常出荷日5日目1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチT形六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイント標準タイプ標準タイプボールポイント
単品・セット区分単品単品セット品セット品セット品セット品
材質1プロテニアム合金鋼プロテニアム[[R上]]合金鋼----
カラー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト