17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH FS-6000FH-FL-SS

レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH

通常単価(税別)
17,60016,408
税込単価
19,36018,049
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・フルハーネス対応レインウェアです。・フルハーネスを着用した上からレインウェアを着ることにより...

詳細を確認
  • ウエスト(cm)
    58~68
  • サイズ
    SS
  • 胸囲(cm)
    68~78
  • 股下(cm)
    68
  • 色詳細
    フラッシュ
  • 身長(cm)
    145~150
  • 着丈(cm)
    69
  • 耐水圧
    10000
  • JANコード
    4940404019740
  • 質量(g)
    900.000
  • トラスココード
    472-7660
  • 材質1
    表:ポリエステル100%
  • 材質2
    コーティング:PUコーティング
  • 材質3
    裏:ポリエステルメッシュ

型番:

FS-6000FH-FL-SS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FS-6000FH-FL-SSの仕様・寸法情報

ウエスト(cm)
58~68
サイズ
SS
胸囲(cm)
68~78
股下(cm)
68
色詳細
フラッシュ
身長(cm)
145~150
着丈(cm)
69
耐水圧
10000
JANコード
4940404019740
質量(g)
900.000
トラスココード
472-7660
材質1
表:ポリエステル100%
材質2
コーティング:PUコーティング
材質3
裏:ポリエステルメッシュ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FS-6000FH-FL-SS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,60016,408
( 18,049 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルハーネス対応レインウェアです。
・フルハーネスを着用した上からレインウェアを着ることによりフルハーネスが濡れず快適に着用いただけます
・ベンチレーションにランヤード口を設け胸にランヤードフック用のD環を取り付けています。
・軽量・透湿生地を使用し安全を意識したレインウェアです。
・360°高輝度反射材を使用し視認性を確保しています。
・サイズ展開 SS~7L・BL~BEL(13サイズ展開)※ネイビーのみ8L・10Lあり(15サイズ展開)です。
【用途】
・雨天の作業全般に。
【材質】
・表:ポリエステル100%
・コーティング:PUコーティング
・裏:ポリエステルメッシュ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FHの型番FS-6000FH-FL-SSのページです。 型番FS-6000FH-FL-SSに関する仕様情報を記載しております。
レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レインウェア 安全レインフルハーネス仕様 FS-6000FH
レインウェア 安全レイン FS-6000シリーズ
レインウエア(FS-6000)
レインウェア 56310
レインウェア 56308
レインウェア 56312
メーカーFUNABASHIFUNABASHIアイトスアイトスアイトスアイトス
通常価格17,60010,9008,660 -20,433 -9,299 -14,052
通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目9日目4日目〜
ウエスト(cm)58~68-----
サイズSS-----
胸囲(cm)68~78-----
股下(cm)6874----
色詳細フラッシュ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト