17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

高気密・高断熱型床下点検口

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
18,400特別価格
税込単価
20,240特別価格

【特長】・省エネ基準に対応した高気密・高断熱型床下点検口です。・長期使用対応部...

詳細情報を確認する
  • 種類
    点検口
  • 点検口・避難ハッチ種類
    床下点検口
  • 横(mm)
    616
  • 高さ(mm)
    182.5
  • 縦(mm)
    616
  • 壁施工開口寸法(mm)
    606×606
  • 質量(g)
    4200.0
  • 材質1
    枠:アルミ
  • 材質2
    樹脂コーナーパーツ:ナイロン

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    最小発注数量
    ブロンズ
    157-3350
    1個
    シルバー
    157-3351
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,40016,158
    ( 17,774 )
    4日目
    18,40016,158
    ( 17,774 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・省エネ基準に対応した高気密・高断熱型床下点検口です。
    ・長期使用対応部材(CjK部材)基準適合品です。
    ・熱還流率=0.34 W/(m2・k) です。
    【用途】
    ・床下点検口に。
    【材質】
    ・枠:アルミ
    ・樹脂コーナーパーツ:ナイロン

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高気密・高断熱型床下点検口のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高気密・高断熱型床下点検口
    断熱床下収納庫
    床下収納庫
    床点検口 アルミ製
    天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ2型
    天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ3型
    メーカーYPCYPCYPCダイケンダイケンダイケン
    通常価格18,40020,70012,07514,536 -13,966 -17,950 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目9日目9日目
    種類点検口--点検口--
    点検口・避難ハッチ種類床下点検口--床下点検口--
    横(mm)616616616---
    高さ(mm)182.5463463---
    縦(mm)616616616---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    点検口カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト