ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

断熱床下収納庫

断熱床下収納庫 6DBJ
  • 一部SALE 2025/12/31まで
通常単価(税別)
20,70018,311
税込単価
22,77020,142

【特長】・省エネ基準に対応した高気密、高断熱床下収納庫(床下点検口)です。【材...

詳細情報を確認する
  • 横(mm)
    616
  • 外形寸法(mm)
    616
  • 高さ(mm)
    463
  • 縦(mm)
    616
  • ブロンズ
  • 壁施工開口寸法(mm)
    606
  • 蓋仕上材切断寸法(mm)
    587
  • 有効開口寸法(mm)
    606
  • 質量(g)
    6500.0
  • トラスココード
    139-2433
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン
  • 材質2
    枠:アルミ
  • 材質3
    樹脂コーナーパーツ:ナイロン

型番:

6DBJ
解除
    数量:

    6DBJの仕様・寸法情報

    横(mm)
    616
    外形寸法(mm)
    616
    高さ(mm)
    463
    縦(mm)
    616
    ブロンズ
    壁施工開口寸法(mm)
    606
    蓋仕上材切断寸法(mm)
    587
    有効開口寸法(mm)
    606
    質量(g)
    6500.0
    トラスココード
    139-2433
    材質1
    本体:ポリプロピレン
    材質2
    枠:アルミ
    材質3
    樹脂コーナーパーツ:ナイロン
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6DBJ
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,70018,311
    ( 20,142 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・省エネ基準に対応した高気密、高断熱床下収納庫(床下点検口)です。
    【材質】
    ・本体:ポリプロピレン
    ・枠:アルミ
    ・樹脂コーナーパーツ:ナイロン

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    断熱床下収納庫の型番6DBJのページです。 型番6DBJに関する仕様情報を記載しております。
    断熱床下収納庫のレビュー
    この商品のレビューはありません

    点検口カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました