17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェンス 804260 FS-1

通常単価(税別)
8,939
税込単価
9,833
通常出荷日:7日目

【特長】・脚部を収納することができ、別管理が不要になるフェンスです。・外周部に段積み用突起があり、安定...

詳細を確認

型番:

80426001GR601
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

80426001GR601の仕様・寸法情報

商品タイプ
工事用フェンス
グリーン
間口×奥行×高さ(mm)
1000×59×1180
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
トラスココード
268-2767
JANコード
4983049001435
質量(g)
3330.0
パイプ径(mm)
33

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
80426001GR601
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,939
( 9,833 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚部を収納することができ、別管理が不要になるフェンスです。
・外周部に段積み用突起があり、安定した段積が可能です。
・外周及びベタ面には水抜き孔を設置しており、雨水が溜まりません。
【用途】
・工事現場やイベント会場などの間仕切りや遮蔽用
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェンス 804260 FS-1の型番80426001GR601のページです。 型番80426001GR601に関する仕様情報を記載しております。
フェンス 804260 FS-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェンス 804260 FS-1
ツートンフェンス 804262 FS-1
水害防止パネル 004954
キックバリ
フェンスフェンス
SPフェンス
メーカー三甲三甲日大工業つくし工房グリーンクロスDICプラスチック
通常価格8,9399,97422,2439,625 -7,01110,516
通常出荷日7日目7日目1日目2日目〜8日目1日目
商品タイプ工事用フェンス工事用フェンス工事用フェンスバリケード工事用フェンス工事用フェンス
グリーンホワイト/レッドブルーその他--
間口×奥行×高さ(mm)1000×59×11801000×59×1180700×400×5001180×560×7701800×35×18001500X45X1200
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)スチールその他ポリプロピレン(PP)
トラスココード268-2767268-1239----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト