17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

片口めがねレンチ(特殊鋼/炭素鋼(S50C))

通常単価(税別)
1,120272,279
税込単価
1,232299,507
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。・JIS表示認定...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 33 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

RoHS?最小発注数量
163
10
4992676014206
115-4672
50
特殊鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
10
1個
165
12
4992676014220
115-4699
70
特殊鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
10
1個
186
13
4992676014237
115-4702
90
特殊鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
10
1個
186
14
4992676014244
115-4711
90
特殊鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
10
1個
203
17
4992676014251
115-4729
130
特殊鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
10
1個
215
19
4992676014268
115-4737
160
特殊鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
10
1個
248
21
4992676014275
115-4745
240
特殊鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
10
1個
248
22
4992676014282
115-4753
240
特殊鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
10
1個
248
23
4992676014299
115-4761
260
特殊鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
10
1個
248
24
4992676014305
115-4770
240
特殊鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
10
1個
265
26
4992676014312
115-4788
330
特殊鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
10
1個
265
27
4992676014329
115-4796
320
特殊鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
10
1個
288
29
4992676014336
115-4800
500
特殊鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
10
1個
288
30
4992676014343
115-4818
500
特殊鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
10
1個
288
32
4992676014350
115-4826
520
特殊鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
10
1個
312
36
4992676014374
115-4842
680
特殊鋼
表面処理:カチオン電着塗装
10
1個
378
46
4992676014404
115-4877
1040
炭素鋼(S50C)
表面処理:カチオン電着塗装
10
1個
450
50
4992676014411
115-4885
1900
炭素鋼(S50C)
表面処理:カチオン電着塗装
10
1個
450
54
4992676014428
115-4893
1850
炭素鋼(S50C)
表面処理:カチオン電着塗装
10
1個
450
55
4992676014435
115-4907
1850
炭素鋼(S50C)
表面処理:カチオン電着塗装
10
1個
521
58
4992676014442
115-4915
3130
炭素鋼(S50C)
表面処理:カチオン電着塗装
10
1個
521
60
4992676014459
115-4923
3130
炭素鋼(S50C)
表面処理:カチオン電着塗装
10
1個
521
63
4992676014466
115-4931
3000
炭素鋼(S50C)
表面処理:カチオン電着塗装
10
1個
521
65
4992676014473
115-4940
2800
炭素鋼(S50C)
表面処理:カチオン電着塗装
10
1個
555
67
4992676014480
115-4958
4000
炭素鋼(S50C)
表面処理:カチオン電着塗装
10
1個
555
70
4992676014497
115-4966
4000
炭素鋼(S50C)
表面処理:カチオン電着塗装
10
1個
555
71
4992676014503
115-4974
3600
炭素鋼(S50C)
表面処理:カチオン電着塗装
10
1個
555
75
4992676014510
115-4982
3600
炭素鋼(S50C)
表面処理:カチオン電着塗装
10
1個
663
85
4992676014541
376-6420
6200
炭素鋼(S50C)
表面処理:カチオン電着塗装
10
1個
776
115
4992676008397
223-6284
10700
特殊鋼
表面処理:カチオン電着塗装
-
1個
776
120
4992676008403
223-6297
10700
特殊鋼
表面処理:カチオン電着塗装
-
1個
849
135
4992676008427
223-6285
18600
特殊鋼
表面処理:カチオン電着塗装
-
1個
959
165
4992676008434
223-6280
28800
特殊鋼
表面処理:カチオン電着塗装
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,120
( 1,232 )
1日目
1,180
( 1,298 )
1日目
1,180
( 1,298 )
1日目
1,180
( 1,298 )
1日目
1,200
( 1,320 )
1日目
1,240
( 1,364 )
1日目
1,360
( 1,496 )
1日目
1,460
( 1,606 )
1日目
1,770
( 1,947 )
1日目
1,770
( 1,947 )
1日目
1,910
( 2,101 )
1日目
1,930
( 2,123 )
1日目
2,590
( 2,849 )
1日目
2,590
( 2,849 )
1日目
2,650
( 2,915 )
1日目
3,320
( 3,652 )
1日目
4,738
( 5,212 )
1日目
5,782
( 6,360 )
1日目
9,353
( 10,288 )
1日目
9,700
( 10,670 )
1日目
11,231
( 12,354 )
1日目
12,503
( 13,753 )
1日目
15,615
( 17,177 )
1日目
16,513
( 18,164 )
1日目
17,733
( 19,506 )
1日目
21,195
( 23,315 )
1日目
22,197
( 24,417 )
1日目
24,460
( 26,906 )
1日目
47,105
( 51,816 )
1日目
135,356
( 148,892 )
8日目
138,372
( 152,209 )
8日目
185,763
( 204,339 )
8日目
272,279
( 299,507 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。
・JIS表示認定工場製です。
・JIS強力級スパナの30%増の強度です。
【用途】
・六角ボルト・ナットの締結作業に。
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片口めがねレンチ(特殊鋼/炭素鋼(S50C))のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片口めがねレンチ(特殊鋼/炭素鋼(S50C))
モンキーレンチ クロムバナジウム鋼
片口めがねスパナ
スパナセット DS80C/DS100C
ロングめがねレンチセット(45°) MB4560C
ラチェットメガネレンチ(インチ)EA602C-31~EA602C-35
メーカー旭金属工業エスコ三木ネツレンTONETONEエスコ
通常価格1,120-1,630 -954 -6,563 -11,8623,650 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目5日目5日目1日目〜
ラチェット機構
種類片口めがね片口スパナ片口めがね両口スパナ両口めがね板ラチェットレンチ
単品・セット区分単品単品単品セット品セット品単品
首振り(フレックス)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト