17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

打撃片口レンチ DSシリーズ

通常単価(税別)
125,090202,933
税込単価
137,599223,226
通常出荷日:4日目~8日目

【特長】・柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボル...

詳細を確認

ご注意

  • 打撃めがねレンチDRシリーズと品名・形状が類似していますのでご注意ください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

厚さ(mm)

最小発注数量
537
130
4992676008304
223-6289
23000
60
1個
560
135
4992676008311
223-6283
24000
60
1個
606
145
4992676008328
223-6279
30000
65
1個
631
150
4992676008335
223-6291
32000
65
1個
642
155
4992676008342
223-6293
34000
65
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
125,090
( 137,599 )
4日目
144,028
( 158,431 )
8日目
171,262
( 188,388 )
8日目
187,735
( 206,509 )
8日目
202,933
( 223,226 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。
・材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度施工でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもった強靭なレンチです。
【用途】
・六角ボルト・ナットの締結作業に。
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • 打撃めがねレンチDRシリーズと品名・形状が類似していますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

打撃片口レンチ DSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
打撃片口レンチ DSシリーズ
片口ディープめがねレンチ
丸型片口スパナ(クロムメッキ)
ライツールオフセット 両口めがねレンチセット(45°)
クロウフットレンチセット レンチのみ(ロングタイプ・ホルダ付)
極薄スパナ SNT
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格125,090-2,228 -2,620 -12,81021,301 -635 -
通常出荷日4日目〜1日目2日目〜1日目1日目1日目〜
ラチェット機構-
種類片口スパナ片口めがね片口スパナ両口めがねクロウフット-
単品・セット区分単品単品単品セット品セット品-
首振り(フレックス)-
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト