ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

絶縁抵抗計ワイヤレスセット IR4052-91 書類3点付

通常単価(税別)
60,000
税込単価
66,000
通常出荷日:11日目

【特長】・絶縁抵抗計IR4052-51とワイヤレスアダプタZ3210のセット品です・ワイヤレス化に対応...

詳細を確認
  • 校正証明書にお客様名は記載しておりません。

型番:

IR4052-91SYORUI3TENTUKI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IR4052-91SYORUI3TENTUKIの仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
レンジ数
5
コンパレータ機能
あり
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本(付属)
トラスココード
268-6180
奥行(mm)
42
交流電圧(V)
420/600
高さ(mm)
92
最小表示(MΩ)
0.01
直流電圧(V)
4.2~600
定格測定電圧(V/MΩ)
50/100、 125/250、 250/500、 500/2000、 1000/4000
幅(mm)
152
校正書類
質量(g)
440.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
IR4052-91SYORUI3TENTUKI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,000
( 66,000 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁抵抗計IR4052-51とワイヤレスアダプタZ3210のセット品です
・ワイヤレス化に対応しており、スマホやタブレットに測定値を転送可能です
・一目でわかるコンパレータ機能搭載の高速タイプです
・測定データをワイヤレスでExcel帳票に転送入力できます
・JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です
・安定した表示と高速測定でコンパレータ判定結果応答時間も0.3秒です
・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明搭載です
・200mAによる導通チェック機能付きです
・ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能付きです
【用途】
・電気工事の絶縁抵抗検査に

ご注意

  • 校正証明書にお客様名は記載しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁抵抗計ワイヤレスセット IR4052-91 書類3点付の型番IR4052-91SYORUI3TENTUKIのページです。 型番IR4052-91SYORUI3TENTUKIに関する仕様情報を記載しております。
絶縁抵抗計ワイヤレスセット IR4052-91 書類3点付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁抵抗計ワイヤレスセット IR4052-91 書類3点付
日置電機 絶縁抵抗計ワイヤレスセット IR4052-91
絶縁抵抗計 IR4052-50
デジタル絶縁抵抗計(ワイヤレスアダプタ付)EA709BF-1
日置(HIOKI) デジタル絶縁抵抗計 IR4053
アナログ4レンジ絶縁抵抗計
メーカー日置電機アズワンアズワンエスコ日置電機共立電気計器
通常価格60,00057,20044,62455,09844,71936,107 -
通常出荷日11日目12日目8日目1日目6日目3日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルアナログ
レンジ数555554
コンパレータ機能ありありありありありなし
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本(付属)単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、連続使用時間:20h(Z3210未装着)単3乾電池×4単3乾電池×4本(付属)単3形乾電池×4単3形乾電池×4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト