ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

プラスチックパレット 片面四方差し

通常単価(税別)
34,46327,591
税込単価
37,90930,350
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・積載物固定機構で安心保管が可能です。・積載物をバンド等で固定する為のバンド掛け機構を各箇所に...

詳細を確認

型番:

82250300BL510
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

82250300BL510の仕様・寸法情報

商品タイプ
パレット
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ライトブルー
仕様
4方差し
最大静荷重 (kg)
4000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1500
奥行 (mm)
1500
高さ・厚み (mm)
150
JANコード
4983049003019
トラスココード
258-0125
質量(g)
24500.0
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
300×90
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
300×90
中央桁幅(mm)
350
-
-

型番リスト

表示件数
型番
82250300BL510
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,46327,591
( 30,350 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・積載物固定機構で安心保管が可能です。
・積載物をバンド等で固定する為のバンド掛け機構を各箇所に設置。
・ハンドリフトは中間桁が350mmであり「幅広タイプ」限定
・コーナー部にはフック形状を設置しており、フックやロープなどを引っ掛けることができます。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット 片面四方差しの型番82250300BL510のページです。 型番82250300BL510に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット 片面四方差しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット 片面四方差し
片面四方差し 樹脂パレット 84014701-BL503
両面四方差し 樹脂パレット 84014501-BL503
片面二方差し 樹脂パレット 84014201-BL503
樹脂パレット(片面二方差し・ネスティングタイプ)JC-S2
プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)両面四方差シ
メーカー三甲三甲三甲三甲岐阜プラスチック工業三甲
通常価格34,46328,17431,21235,46110,6948,229
通常出荷日7日目4日目4日目4日目1日目8日目
商品タイプパレットパレットパレットパレットパレットパレット
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
ライトブルーブルーブルーブルーブラックブラック
仕様4方差し4方差し4方差し2方差し2方差し4方差し
最大静荷重 (kg)400040004000400020003000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト