17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

柵型ガード PEDシリーズ 連結型

通常単価(税別)
267,886457,143特別価格
税込単価
294,675502,857特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・素材にPVC(ポリ塩化ビニル)を採用し、優れた耐衝撃性を実現しております【用途】・工場・倉庫...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バリケード
  • イエロー
  • 材質(本体)
    その他
  • 材質詳細
    ボディー:ポリ塩化ビニル(PVC)100%、ベース:鉄
  • タイプ詳細
    2連結
  • 高さ(mm)
    1150

ご注意

  • 直射日光により色が薄くなる恐れがあります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全幅(mm)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全幅(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4000
63000.0
206-2337
1個
3000
28500.0
206-2339
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
457,143353,280
( 388,608 )
5日目
267,886207,022
( 227,724 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・素材にPVC(ポリ塩化ビニル)を採用し、優れた耐衝撃性を実現しております
【用途】
・工場・倉庫・物流センター等で人・歩行者の安全確保に
【材質】
・ボディー:ポリ塩化ビニル(PVC)100%
・ベース:鉄

ご注意

  • 直射日光により色が薄くなる恐れがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

柵型ガード PEDシリーズ 連結型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
柵型ガード PEDシリーズ 連結型
柵型ガード PEDシリーズ 単体型
DBフェンス
ツートンフェンス 804262 FS-1
キックバリ
草刈作業飛散防止ガード ガーネット HBEシリーズ
メーカーアメフレックアメフレック伝蔵三甲つくし工房ハラックス
通常価格267,886-163,657 -1,195 -10,8009,625 -30,879 -
通常出荷日5日目5日目9日目7日目2日目〜5日目〜
商品タイプバリケードバリケードその他工事用フェンスバリケード工事用フェンス
イエローイエローその他ホワイト/レッドその他グレー
材質(本体)その他その他その他ポリプロピレン(PP)スチールその他
材質詳細ボディー:ポリ塩化ビニル(PVC)100%、ベース:鉄ボディー:ポリ塩化ビニル(PVC)100%、ベース:鉄----
タイプ詳細2連結単体----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト