ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチ環境計測器 多点CO2

通常単価(税別)
679,881
税込単価
747,869
通常出荷日:1日目

【特長】・温度・湿度・[[CO2]]・気圧を一度に測定するIAQプローブが4本と専用のスタンドがセット...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 測定項目
    温度 / 湿度 / CO2 / 気圧
  • トラスココード
    255-4483
  • 質量(g)
    6800.0
  • 奥行(mm)
    210
  • 測定温度範囲(℃)
    0~50
  • 幅(mm)
    39
  • 電源(V)
    ACアダプタ
  • 測定湿度範囲(%RH)
    5~95
  • 分解能(hPa)
    0.1
  • 分解能温度(℃)
    0.1
  • 分解能湿度(%RH)
    0.1
  • 測定範囲気圧(hPa)
    700~1100
  • 分解能(ppm)
    1
  • 測定[[CO2]]範囲(ppm)
    0~10000
  • 測定範囲(mg/[[M3]])
    95

型番:

TD20-400-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD20-400-05の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
測定項目
温度 / 湿度 / CO2 / 気圧
トラスココード
255-4483
質量(g)
6800.0
奥行(mm)
210
測定温度範囲(℃)
0~50
幅(mm)
39
電源(V)
ACアダプタ
測定湿度範囲(%RH)
5~95
分解能(hPa)
0.1
分解能温度(℃)
0.1
分解能湿度(%RH)
0.1
測定範囲気圧(hPa)
700~1100
分解能(ppm)
1
測定[[CO2]]範囲(ppm)
0~10000
測定範囲(mg/[[M3]])
95

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TD20-400-05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
679,881
( 747,869 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度・湿度・[[CO2]]・気圧を一度に測定するIAQプローブが4本と専用のスタンドがセットになった多点モニタリングセットです。
・人が密集するような場所のポイント測定やシミュレーションに便利です。
【用途】
・熱中症対策に。
【セット内容】
・testo400本体、無線IAQプローブ×4、測定スタンド

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ環境計測器 多点CO2の型番TD20-400-05のページです。 型番TD20-400-05に関する仕様情報を記載しております。
マルチ環境計測器 多点CO2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ環境計測器 多点CO2
マルチ環境計測器(空気環境)
マルチ環境計測器(風量・風速) 熱線式プローブセット
マルチ環境計測器(快適性評価)
マルチ環境計測器(暑さ指数)
マルチ環境計測器(風速・温度・湿度) 本体(差圧センサー付)
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格679,881624,450271,086650,344714,23472,855
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ関連品関連品風速計関連品関連品風速計
測定項目温度 / 湿度 / CO2 / 気圧風速 / 温度 / 湿度 / 風量 / CO2 / 気圧 / 照度風速 / 温度 / 風量 / 気圧風速 / 温度 / 湿度 / CO2 / 気圧温度風速 / 温度 / 湿度 / 圧力 / 気圧 / 熱電対温度
トラスココード255-4483255-4488255-4489255-4486255-4493127-2582
質量(g)6800.01225.000600.000650.00010000.0250
奥行(mm)21021021021021032

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト