17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチ環境計測器(風量・風速) マルチプローブセット TD20-400-08

マルチ環境計測器(風量・風速) マルチプローブセット

通常単価(税別)
403,001359,033
税込単価
443,301394,936
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・testo 400に無線のマルチプローブが1本セットされています。・マルチプローブは先端を9...

詳細を確認
  • トラスココード
    255-4494
  • 質量(g)
    910.000
  • 奥行(mm)
    210
  • 測定温度範囲(℃)
    -20~70
  • 幅(mm)
    39
  • 測定湿度範囲(%RH)
    5~95
  • 分解能温度(℃)
    0.1
  • 分解能湿度(%RH)
    0.1
  • 測定範囲気圧(hPa)
    700~1100
  • 測定範囲温度(℃)
    -20~70
  • 測定範囲(mg/[[M3]])
    95

型番:

TD20-400-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD20-400-08の仕様・寸法情報

トラスココード
255-4494
質量(g)
910.000
奥行(mm)
210
測定温度範囲(℃)
-20~70
幅(mm)
39
測定湿度範囲(%RH)
5~95
分解能温度(℃)
0.1
分解能湿度(%RH)
0.1
測定範囲気圧(hPa)
700~1100
測定範囲温度(℃)
-20~70
測定範囲(mg/[[M3]])
95
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TD20-400-08
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
403,001359,033
( 394,936 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・testo 400に無線のマルチプローブが1本セットされています。
・マルチプローブは先端を90°曲げられるので、吹出口の形状に合わせて使用できます。
・熱線式センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵されており、50m/sまでの風速を高精度に測定します。
【用途】
・空調設備点検に。
【セット内容】
・testo 400本体、無線マルチプローブ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチ環境計測器(風量・風速) マルチプローブセットの型番TD20-400-08のページです。 型番TD20-400-08に関する仕様情報を記載しております。
マルチ環境計測器(風量・風速) マルチプローブセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ環境計測器(風量・風速) マルチプローブセット
マルチ環境計測器(風量・風速) 熱線式プローブセット
マルチ環境計測器(風量・風速) φ100mmベーン式プローブセット
マルチ環境計測器(風量・風速) φ16mmベーン式プローブセット
マルチ環境計測器(空気環境)
マルチ環境計測器(風量・風速) 温度センサ付ピトー管セット
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格403,001290,000414,570401,001676,001316,001
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード255-4494255-4489255-4479255-4481255-4488255-4492
質量(g)910.000600.0004200.0935.0001225.000830.000
奥行(mm)210210210210210210
測定温度範囲(℃)-20~70-20~70-20~70-10~700~500~600
幅(mm)393939393939

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト