17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチ環境計測器(風量・風速) 温度センサ付ピトー管セット TD20-400-11

マルチ環境計測器(風量・風速) 温度センサ付ピトー管セット

通常単価(税別)
316,001281,525
税込単価
347,601309,678
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・testo400に温度センサ付きストレートピトー管がセットされています。・ストレートピトー管...

詳細を確認
  • トラスココード
    255-4492
  • 質量(g)
    830.000
  • 奥行(mm)
    210
  • 測定温度範囲(℃)
    0~600
  • 幅(mm)
    39
  • 分解能温度(℃)
    0.1
  • 測定範囲気圧(hPa)
    700~1100
  • 測定範囲温度(℃)
    0~600
  • 測定範囲(mg/[[M3]])
    95

型番:

TD20-400-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD20-400-11の仕様・寸法情報

トラスココード
255-4492
質量(g)
830.000
奥行(mm)
210
測定温度範囲(℃)
0~600
幅(mm)
39
分解能温度(℃)
0.1
測定範囲気圧(hPa)
700~1100
測定範囲温度(℃)
0~600
測定範囲(mg/[[M3]])
95
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TD20-400-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
316,001281,525
( 309,678 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・testo400に温度センサ付きストレートピトー管がセットされています。
・ストレートピトー管には温度センサがついており、ダクト内等の温度から空気密度を自動で割り出し、風速を演算します。
・測定範囲は、1~30m/sです。
【用途】
・換気扇、換気口の換気に。
【セット内容】
・testo400本体、温度センサ付きストレートピトー管(500mm)シリコンチューブ(3m)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチ環境計測器(風量・風速) 温度センサ付ピトー管セットの型番TD20-400-11のページです。 型番TD20-400-11に関する仕様情報を記載しております。
マルチ環境計測器(風量・風速) 温度センサ付ピトー管セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ環境計測器(風量・風速) 温度センサ付ピトー管セット
マルチ環境計測器(風量・風速) マルチプローブセット
マルチ環境計測器(風量・風速) 熱線式プローブセット
マルチ環境計測器(風量・風速) φ100mmベーン式プローブセット
マルチ環境計測器(風速・温度・湿度) 本体(差圧センサー付)
マルチ環境計測器(風量・風速) φ16mmベーン式プローブセット
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格316,001403,001290,000414,57062,077401,001
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
トラスココード255-4492255-4494255-4489255-4479127-2582255-4481
質量(g)830.000910.000600.0004200.0250935.000
奥行(mm)21021021021032210
測定温度範囲(℃)0~600-20~70-20~70-20~70K熱電対:-200~+1370、NTCサーミスタ接続時:-40~+150-10~70
幅(mm)393939396539

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト