17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチ環境計測器(快適性評価)

通常単価(税別)
572,500510,040
税込単価
629,750561,044
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・オフィス・商業施設・住居の快適性を評価する、国際的な温熱指標に対応する環境測定セットです。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 測定風速範囲 (m/s)
    0~5
  • 分解能 (m/s)
    0.01
  • 測定項目
    風速 / 温度 / 湿度 / CO2 / 気圧
  • トラスココード
    255-4486
  • 質量(g)
    650.000
  • 奥行(mm)
    210
  • 測定温度範囲(℃)
    0~50
  • 幅(mm)
    39
  • 電源(V)
    ACアダプタ
  • 測定湿度範囲(%RH)
    5~95
  • 分解能(hPa)
    0.1
  • 分解能温度(℃)
    0.1
  • 分解能湿度(%RH)
    0.1
  • 測定範囲気圧(hPa)
    700~1100
  • 分解能(ppm)
    1
  • 測定[[CO2]]範囲(ppm)
    0~10000
  • 測定範囲(mg/[[M3]])
    95

型番:

TD20-400-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD20-400-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
測定風速範囲(m/s)
0~5
分解能(m/s)
0.01
測定項目
風速 / 温度 / 湿度 / CO2 / 気圧
トラスココード
255-4486
質量(g)
650.000
奥行(mm)
210
測定温度範囲(℃)
0~50
幅(mm)
39
電源(V)
ACアダプタ
測定湿度範囲(%RH)
5~95
分解能(hPa)
0.1
分解能温度(℃)
0.1
分解能湿度(%RH)
0.1
測定範囲気圧(hPa)
700~1100
分解能(ppm)
1
測定[[CO2]]範囲(ppm)
0~10000
測定範囲(mg/[[M3]])
95

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TD20-400-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
572,500510,040
( 561,044 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィス・商業施設・住居の快適性を評価する、国際的な温熱指標に対応する環境測定セットです。
・PMV/PPD測定の専用メニューにより、人体側要素(代謝量・着衣量)を入力後、測定による環境側要素(温度・湿度・気流・輻射熱)が確定すると、快適度を数値やグラフィックで表示します。
・PMV/PPDをシミュレーションすることも可能です。
【用途】
・快適性評価に。
【セット内容】
・testo400PMVセット(testo400本体、IAQプローブ無線、輻射熱プローブ、無指向性風速プローブ、アタッシュケース、測定スタンド)、有線ハンドル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ環境計測器(快適性評価)の型番TD20-400-02のページです。 型番TD20-400-02に関する仕様情報を記載しております。
マルチ環境計測器(快適性評価)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ環境計測器(快適性評価)
マルチ環境計測器(空気環境)
マルチ環境計測器(風量・風速) 熱線式プローブセット
風速計(風速・温度)多目的クリップ付
マルチ環境計測器(風速・温度・湿度) 本体(差圧センサー付)
デジタル風速/風量計 WS-01
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーカスタム
通常価格572,500676,001290,00023,00462,07734,182
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ関連品関連品風速計風速計風速計風速計
測定風速範囲(m/s)0~50~50~300~5(-20~0℃)、0~10(0~+50℃)-0.5~25
分解能(m/s)0.010.010.010.010.1 / 0.01 / 0.001(プローブによる) / 0.1/0.01/0.001(プローブによる)0.1
測定項目風速 / 温度 / 湿度 / CO2 / 気圧風速 / 温度 / 湿度 / 風量 / CO2 / 気圧 / 照度風速 / 温度 / 風量 / 気圧風速 / 温度風速 / 温度 / 湿度 / 圧力 / 気圧 / 熱電対温度風速 / 温度 / 風量
トラスココード255-4486255-4488255-4489335-0631127-2582-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト