ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチ環境計測器(空気環境)

通常単価(税別)
676,001602,249
税込単価
743,601662,474
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ビル管理法に基づく環境測定セットです。・温度・湿度・気圧・[[CO2]]・CO・風速・照度を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 測定風速範囲 (m/s)
    0~5
  • 分解能 (m/s)
    0.01
  • 測定項目
    風速 / 温度 / 湿度 / 風量 / CO2 / 気圧 / 照度
  • トラスココード
    255-4488
  • 質量(g)
    1225.000
  • 奥行(mm)
    210
  • 測定温度範囲(℃)
    0~50
  • 幅(mm)
    39
  • 電源(V)
    ACアダプタ(付属)
  • 測定湿度範囲(%RH)
    5~95
  • 分解能(hPa)
    0.1
  • 分解能温度(℃)
    0.1
  • 分解能湿度(%RH)
    0.1
  • 測定範囲気圧(hPa)
    700~1100
  • 測定照度範囲(lx)
    0~100000
  • 分解能(lx)
    0.1(<10000lux)/1(≧10000lux)
  • 分解能(ppm)
    1
  • 測定[[CO2]]範囲(ppm)
    0~10000
  • 測定一酸化炭素範囲(ppm)
    0~500
  • 測定範囲(mg/[[M3]])
    95

型番:

TD20-400-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD20-400-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
測定風速範囲(m/s)
0~5
分解能(m/s)
0.01
測定項目
風速 / 温度 / 湿度 / 風量 / CO2 / 気圧 / 照度
トラスココード
255-4488
質量(g)
1225.000
奥行(mm)
210
測定温度範囲(℃)
0~50
幅(mm)
39
電源(V)
ACアダプタ(付属)
測定湿度範囲(%RH)
5~95
分解能(hPa)
0.1
分解能温度(℃)
0.1
分解能湿度(%RH)
0.1
測定範囲気圧(hPa)
700~1100
測定照度範囲(lx)
0~100000
分解能(lx)
0.1(<10000lux)/1(≧10000lux)
分解能(ppm)
1
測定[[CO2]]範囲(ppm)
0~10000
測定一酸化炭素範囲(ppm)
0~500
測定範囲(mg/[[M3]])
95
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TD20-400-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
676,001602,249
( 662,474 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビル管理法に基づく環境測定セットです。
・温度・湿度・気圧・[[CO2]]・CO・風速・照度を測定します。
・付属のIAQプローブは一度に温度・湿度・気圧・[[CO2]]を測定します。
・無線プローブなので、コードが絡み合うこともありません。
・本体にメモリを内蔵しており、専用のPCソフトで測定結果を確認することができます。
【用途】
・ビル管理に。
【セット内容】
・testo400本体、IAQプローブ無線、COプローブ無線、無指向性風速プローブ、照度プローブ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ環境計測器(空気環境)の型番TD20-400-01のページです。 型番TD20-400-01に関する仕様情報を記載しております。
マルチ環境計測器(空気環境)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ環境計測器(空気環境)
マルチ環境計測器(風量・風速) 熱線式プローブセット
マルチ環境計測器(快適性評価)
風速計(風速・温度)多目的クリップ付
マルチ環境計測器(風速・温度・湿度) 本体(差圧センサー付)
デジタル風速/風量計 WS-01
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーカスタム
通常価格676,001290,000572,50023,00462,07734,182
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ関連品風速計関連品風速計風速計風速計
測定風速範囲(m/s)0~50~300~50~5(-20~0℃)、0~10(0~+50℃)-0.5~25
分解能(m/s)0.010.010.010.010.1 / 0.01 / 0.001(プローブによる) / 0.1/0.01/0.001(プローブによる)0.1
測定項目風速 / 温度 / 湿度 / 風量 / CO2 / 気圧 / 照度風速 / 温度 / 風量 / 気圧風速 / 温度 / 湿度 / CO2 / 気圧風速 / 温度風速 / 温度 / 湿度 / 圧力 / 気圧 / 熱電対温度風速 / 温度 / 風量
トラスココード255-4488255-4489255-4486335-0631127-2582-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト