17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

捕虫器(吊り下げ・壁掛け両用) G201シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,55237,714
税込単価
28,10741,485

【特長】・オールステンレス(SUS304)捕虫器です・捕虫器は吊り下げ・壁掛け...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    捕虫器
  • 電源 (V)
    100
  • 有効面積 (㎡)
    40~60
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 適合捕虫紙
    GC-20S
  • 捕虫方法
    粘着式
  • 点灯方式
    グロースターター式
  • 付属品
    捕虫テープ(GC-20S)1枚、取付金具一式
  • 仕様
    吊り下げ・壁掛け両用
  • 内容量
    1台

ご注意

  • G201B:屋外でのご使用は出来ません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    商品情報

    本体内部(捕虫テープ取付例)

    型番リスト

    表示件数

    消費電力

    (W)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    電源コード長さ(m)

    誘虫ランプ

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    幅(mm)

    内容量

    最小発注数量
    22
    -
    415-8963
    2400
    2.5
    BL-GUARD(20W)
    97
    236
    667
    1台
    1個
    26
    4560251530139
    402-8554
    2700.0
    2.4
    FL20SBL(20W 1灯)
    95
    120
    685
    1台
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,714
    ( 41,485 )
    2日目
    25,552
    ( 28,107 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・オールステンレス(SUS304)捕虫器です
    ・捕虫器は吊り下げ・壁掛け両対応です
    ・捕虫紙粘着方法で捕虫します
    【用途】
    ・AIBフードセーフティー基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場に

    ご注意

    • G201B:屋外でのご使用は出来ません。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    捕虫器(吊り下げ・壁掛け両用) G201シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    捕虫器(吊り下げ・壁掛け両用) G201シリーズ
    捕虫器(吊り下げ・壁掛け両用) バンガードチューブタイプ
    捕虫器 2800g
    捕虫器 2600g
    捕虫器 クリーントラップ・ミニ
    ピオニー クリーントラップCT-102S
    メーカーピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーション
    通常価格25,552-34,28731,81632,29511,92416,086
    通常出荷日1日目〜2日目4日目4日目1日目1日目
    商品タイプ捕虫器捕虫器--捕虫器-
    電源(V)100100100100100100
    有効面積(㎡)40~6040~6040~6040~602040~50
    材質1ステンレス(SUS304)-捕虫器:ステンレスSUS304(一部除く)、BG-BL TYPE:チューブ(フッ素樹脂)●キャップ(シリコン樹脂)捕虫器:オールステンレス(SUS304)、BG-BL TYPE:チューブ(フッ素樹脂)●キャップ(シリコン樹脂)-捕虫器:ABS樹脂
    適合捕虫紙GC-20S-----

    防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト