17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電気軽減ポール SKP-BL7 SKP-BL7

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

静電気軽減ポール SKP-BL7

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SKP-BL7

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・パネルシートに触れるだけで、人体の静電気を軽減、除去できます。
・不快な思いをお客様にさせない店舗側の配慮商品です。
・静電気でお困りの場所、店舗でお使いできます。
【用途】
・静電気対策に。
【材質】
・全体:ステンレス(SUS)

ご注意

  • 静電気を完全に除去はできません。
  • 湿度・衣類の種類等で効果に個人差があります。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
静電気対策接地用品
詳細タイプ
静電気軽減ポール
高さ(mm)
1025
シルバー
幅(mm)
360
質量(g)
5000.0
材質
ステンレス(SUS)
トラスココード
552-1898

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト