17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチック台車 オプションペダルブレーキ

通常単価(税別)
12,200
税込単価
13,420
通常出荷日:5日目

【特長】・ダンディXシリーズ タイプXL専用オプションパーツです。・後フレームに搭載され、運搬時に邪魔...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1500.0
  • トラスココード
    260-1759

ご注意

  • 4輪自在タイプ、平台車は非対応

型番:

XL-PB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XL-PBの仕様・寸法情報

質量(g)
1500.0
トラスココード
260-1759

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
XL-PB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,200
( 13,420 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダンディXシリーズ タイプXL専用オプションパーツです。
・後フレームに搭載され、運搬時に邪魔になりません。
・ワンペダル式ブレーキがフレームに搭載されています。
・後つけ可能なオプションパーツです。
【用途】
・ダンディXシリーズ タイプXL専用オプションパーツです。

ご注意

  • 4輪自在タイプ、平台車は非対応
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチック台車 オプションペダルブレーキの型番XL-PBのページです。 型番XL-PBに関する仕様情報を記載しております。
プラスチック台車 オプションペダルブレーキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック台車 オプションペダルブレーキ
プラスチック台車 オプションガードフェンス ペダルブレーキ
プラスチック台車"ダンディXシリーズ タイプXL" 固定ハンドルタイプ
プラスチック台車"ダンディXシリーズ タイプXL" 平台車タイプ
プラスチック台車"ダンディXシリーズ タイプXL" 三段ハンドルタイプ
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
メーカーDANDYDANDYDANDYDANDYDANDYDANDY
通常価格12,20014,88118,69516,48547,28588,636
通常出荷日5日目1日目5日目5日目5日目1日目
質量(g)1500.020009100.05700.018600.014500.0
トラスココード260-1759208-2177260-1761260-1762260-1765249-3083

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト