ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPL 片袖2段タイプ

通常単価(税別)
32,85027,002
税込単価
36,13529,702
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です・軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • 本体/オプション
    本体
  • キャスター径(mm)
    100
  • ハンドル高さ(mm)
    970
  • 高さ(mm)
    162
  • ブルー
  • 長さ(mm)
    720
  • 幅(mm)
    465
  • キャスター仕様
    自在キャスター、固定キャスター各2個
  • JANコード
    4580132431669
  • 質量(g)
    15000.0
  • トラスココード
    208-2336
  • 材質1
    荷台:ポリプロピレン
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ゴム
  • 適合ストッパー
    PL-PB

ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

型番:

PL-BT2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PL-BT2の仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
樹脂製
均等荷重(kg)
150
本体/オプション
本体
キャスター径(mm)
100
ハンドル高さ(mm)
970
高さ(mm)
162
ブルー
長さ(mm)
720
幅(mm)
465
キャスター仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個
JANコード
4580132431669
質量(g)
15000.0
トラスココード
208-2336
材質1
荷台:ポリプロピレン
材質2
キャスター金具:スチール
材質3
車輪:ゴム
適合ストッパー
PL-PB

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
PL-BT2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,85027,002
( 29,702 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です
・軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です
・軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です
・強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です
・滑り止めゴムは標準装備です
【材質】
・荷台:ポリプロピレン
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPL 片袖2段タイプの型番PL-BT2のページです。 型番PL-BT2に関する仕様情報を記載しております。
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPL 片袖2段タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPL 片袖2段タイプ
オールステンレス台車(片袖2段タイプ・帯電防止ウレタン車輪)
アルミ台車 アルパカート 省音(3段式・片袖タイプ)
アルミ台車 アルパカート 省音(3段式・片袖タイプ・ストッパー付)
小型スチール台車 2段
大型スチール台車 2段
メーカーDANDYトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山金沢車輛金沢車輛
通常価格32,850228,690 -57,064 -61,853 -16,57622,308 -
通常出荷日11日目8日目14日目14日目〜3日目3日目〜
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製ステンレス製アルミ製アルミ製スチール製スチール製
均等荷重(kg)150200200200150300
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
キャスター径(mm)100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト