17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油吸収材 アブラトール ロール

通常単価(税別)
12,507
税込単価
13,758
通常出荷日:4日目

【特長】・グリーンカラーなので床の色になじみ、目立ちません。・500mmごとにミシン目が入っており、刃...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロール
  • 用途
    オイル・水用
  • グリーン
  • JANコード
    4523816101717
  • トラスココード
    328-1544
  • 厚さ(mm)
    3
  • 長さ(m)
    30
  • 幅(mm)
    400
  • 油吸収量(L/巻)
    48
  • 質量(g)
    5500.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 廃棄に当たっては地域の産業廃棄物処理規則にしたがい適切に処理してください。

型番:

AR40G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR40Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
ロール
用途
オイル・水用
グリーン
JANコード
4523816101717
トラスココード
328-1544
厚さ(mm)
3
長さ(m)
30
幅(mm)
400
油吸収量(L/巻)
48
質量(g)
5500.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR40G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,507
( 13,758 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリーンカラーなので床の色になじみ、目立ちません。
・500mmごとにミシン目が入っており、刃物を使用せずにカットが可能です。
【用途】
・オイル・水用。
・狭い通路の床面汚れ防止に。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 廃棄に当たっては地域の産業廃棄物処理規則にしたがい適切に処理してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油吸収材 アブラトール ロールの型番AR40Gのページです。 型番AR40Gに関する仕様情報を記載しております。
油吸収材 アブラトール ロールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油吸収材 アブラトール ロール
油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入) PCARZタイプ
油吸収材 アブラトール(チューブ) MFTタイプ
油吸収材 アブラトール ACM5410
油吸収材 アブラトール 緊急対策セット小型タイプ
油吸収材 アブラトール 油水兼用 200Lドラム缶用マット ADタイプ
メーカーJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNAN
通常価格12,5077,024 -14,08412,6989,44514,226
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプロールロールチューブシート吸収材キットシート
用途オイル・水用-オイル用オイル用オイル・水・溶剤用オイル・水用
グリーン----グレー
JANコード4523816101717-4523816100987452381610156445238161010764523816101069
トラスココード328-1544-433-1885315-7340469-3418469-3400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト