17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防錆塗料 サビキラーカラー艶消し B-SKCT-K16B

通常単価(税別)
66,30657,911
税込単価
72,93763,702
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・水性のエポキシ樹脂系の錆止めと上塗りが一度にできます。・防錆力に優れ食品衛生法にも合格した安...

詳細を確認

型番:

B-SKCT-K16B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-SKCT-K16Bの仕様・寸法情報

商品用途
サビ止め塗料
つやなしブラック
商品タイプ
塗料(缶)
仕様
水性
使用温度範囲(℃)
5~80
容量(kg)
16
容器タイプ
JANコード
4562375772501
質量(g)
17200.0
トラスココード
370-1667
材質1
エポキシエステル樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-SKCT-K16B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,30657,911
( 63,702 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性のエポキシ樹脂系の錆止めと上塗りが一度にできます。
・防錆力に優れ食品衛生法にも合格した安心、安全な防錆塗料です。
【材質】
・エポキシエステル樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防錆塗料 サビキラーカラー艶消し B-SKCT-K16Bの型番B-SKCT-K16Bのページです。 型番B-SKCT-K16Bに関する仕様情報を記載しております。
防錆塗料 サビキラーカラー艶消し B-SKCT-K16Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防錆塗料 サビキラーカラー艶消し B-SKCT-K16B
防錆塗料 サビキラーシルバー B-SKSLシリーズ
サビ止め塗料 サビキラープロ
カラーサビ鉄用
カラーサビ鉄用スプレー
スーパー水性カラーさび止め
メーカーBANZIBANZIバンジアサヒペンアサヒペンサンデーペイント
通常価格66,30616,870 -2,322 -1,276 -1,243 -470 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜4日目〜1日目〜1日目〜
商品用途サビ止め塗料サビ止め塗料サビ止め塗料サビ止め塗料サビ止め塗料サビ止め塗料
つやなしブラックシルバーシルバー---
商品タイプ塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(スプレー)塗料(缶)
仕様水性-水性油性油性水性
使用温度範囲(℃)5~805~100----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト