17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防錆塗料 サビキラーシルバー B-SKSLシリーズ

通常単価(税別)
16,87061,421特別価格
税込単価
18,55767,563特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・弱溶剤1液型の防錆塗料です。・エポキシ樹脂とアルミの粉末を顔料とした、仕上げが良好でアルミの...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量(kg)

容量(L)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
2.91
3
4562375770385
3360.0
370-0142
1個
15.52
16
4562375770392
16720.0
370-1675
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,870
( 18,557 )
1日目
61,42155,063
( 60,569 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・弱溶剤1液型の防錆塗料です。
・エポキシ樹脂とアルミの粉末を顔料とした、仕上げが良好でアルミの粉末が表面を覆い防錆力に優れています。
【材質】
・変性エポキシ樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防錆塗料 サビキラーシルバー B-SKSLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防錆塗料 サビキラーシルバー B-SKSLシリーズ
防錆塗料 サビキラーカラー艶消し B-SKCT-K16B
サビ止め塗料 サビキラープロ
シルバージンクスプレー
サビ防止下塗剤 プラサフグレー
ジンクスプレー
メーカーBANZIBANZIバンジアサヒペンロックペイントアサヒペン
通常価格16,870-66,3062,322 -2,4702,0622,451
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜4日目1日目1日目
商品用途サビ止め塗料サビ止め塗料サビ止め塗料サビ止め塗料サビ止め塗料サビ止め塗料
シルバーつやなしブラックシルバーシルバーグレーグレー
商品タイプ塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)
使用温度範囲(℃)5~1005~80----
容器タイプ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト