ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 固定ステンレスハンドルタイプ

通常単価(税別)
36,291
税込単価
39,920
通常出荷日:1日目

【特長】・独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です・軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    300
  • 本体/オプション
    本体
  • キャスター径(mm)
    125
  • ハンドル高さ(mm)
    950
  • 高さ(mm)
    232
  • ブルー
  • 長さ(mm)
    905
  • 幅(mm)
    605
  • キャスター仕様
    自在キャスター、固定キャスター各2個
  • JANコード
    4580132437074
  • 質量(g)
    18000.0
  • トラスココード
    208-2198
  • 材質1
    荷台:ポリプロピレン
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ゴム
  • 適合ストッパー
    PA-PB

ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

型番:

PA-SLS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PA-SLSの仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
樹脂製
均等荷重(kg)
300
本体/オプション
本体
キャスター径(mm)
125
ハンドル高さ(mm)
950
高さ(mm)
232
ブルー
長さ(mm)
905
幅(mm)
605
キャスター仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個
JANコード
4580132437074
質量(g)
18000.0
トラスココード
208-2198
材質1
荷台:ポリプロピレン
材質2
キャスター金具:スチール
材質3
車輪:ゴム
適合ストッパー
PA-PB

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PA-SLS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,291
( 39,920 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です
・軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です
・軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です
・強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です
・滑り止めゴムは標準装備です
・錆びにくく、清潔に使用でき強度があります
【材質】
・荷台:ポリプロピレン
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 固定ステンレスハンドルタイプの型番PA-SLSのページです。 型番PA-SLSに関する仕様情報を記載しております。
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 固定ステンレスハンドルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 固定ステンレスハンドルタイプ
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
ステンレス台車 ダンディSシリーズ タイプSA 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
(シリーズ統合済み)スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
(シリーズ統合済み)ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
スチール台車 ダンディDシリーズ 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
メーカーDANDYDANDYDANDYDANDYDANDYDANDY
通常価格36,29142,58668,58531,99360,20031,441
通常出荷日1日目1日目19日目1日目1日目1日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製ステンレス製スチール製スチール製スチール製
均等荷重(kg)300300300300500300
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
キャスター径(mm)125130125125200125

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト