ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様

通常単価(税別)
42,586
税込単価
46,845
通常出荷日:1日目

【特長】・実用性・強度・軽量性を究極まで追い求めつつ、気高さを持った美しいフォルムの台車です・ハンドル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 騒音対策
    あり
  • 均等荷重 (kg)
    300
  • 本体/オプション
    本体
  • キャスター径(mm)
    130
  • ハンドル高さ(mm)
    920
  • 高さ(mm)
    218
  • 長さ(mm)
    935
  • 幅(mm)
    605
  • キャスター仕様
    自在キャスター、固定キャスター各2個
  • 質量(g)
    13500.0
  • トラスココード
    249-3081
  • 材質1
    荷台:ポリプロピレン
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ゴム
  • 騒音値(dB)
    40以下
  • 適合ストッパー
    XA-PB

ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。

型番:

UXA-LS-AC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UXA-LS-ACの仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
樹脂製
騒音対策
あり
均等荷重(kg)
300
本体/オプション
本体
キャスター径(mm)
130
ハンドル高さ(mm)
920
高さ(mm)
218
長さ(mm)
935
幅(mm)
605
キャスター仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個
質量(g)
13500.0
トラスココード
249-3081
材質1
荷台:ポリプロピレン
材質2
キャスター金具:スチール
材質3
車輪:ゴム
騒音値(dB)
40以下
適合ストッパー
XA-PB

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
UXA-LS-AC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,586
( 46,845 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・実用性・強度・軽量性を究極まで追い求めつつ、気高さを持った美しいフォルムの台車です
・ハンドルの太い軸がフレームの中を通って固定されているため、長期間つかってもぐらつかない仕様です
・ハンドルは傷に強く錆びにくいメッキ加工を施しており、長く使用できます
・クロスしたグロメットゴムがほどよくグリップし、かつズラしやすく、荷運びをスムーズにします
・グレーサイレントキャスター採用により静かな走行性を実現し、床に後も残りにくいです
・後部にテーパーが切られているため、踏めば段差を乗り越えやすくなります
・ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております
【材質】
・荷台:ポリプロピレン
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様の型番UXA-LS-ACのページです。 型番UXA-LS-ACに関する仕様情報を記載しております。
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
静音樹脂小型台車 ハンドル固定式
静音樹脂大型台車 ハンドル固定式
静音樹脂大型台車 両ハンドル固定式
樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ 固定ハンドルタイプ
大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (固定ハンドルタイプ)
メーカーDANDY金沢車輛金沢車輛金沢車輛トラスコ中山トラスコ中山
通常価格42,5869,01514,02915,869 -13,15520,490 -
通常出荷日1日目6日目6日目6日目1日目1日目〜
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製スチール製
騒音対策ありありありありありあり
均等荷重(kg)300150300300200400
本体/オプション本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト