ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチック台車"ダンディXシリーズ タイプXL" 三段ハンドルタイプ XL-BT3

プラスチック台車"ダンディXシリーズ タイプXL" 三段ハンドルタイプ

通常単価(税別)
47,28543,213
税込単価
52,01447,534
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・専用ゴム紐と本体の特殊形状フック「UD(ユニバーサルデザイン)フック」で様々な形の荷物でも「...

詳細を確認
  • キャスター径(mm)
    100
  • ハンドル高さ(mm)
    984
  • 高さ(mm)
    175
  • 長さ(mm)
    740
  • 幅(mm)
    465
  • キャスター仕様
    自在キャスター、固定キャスター各2個
  • 質量(g)
    18600.0
  • トラスココード
    260-1765
  • 材質1
    荷台:ポリプロピレン、キャスター:グレーゴム車輪(サイレント仕様)
  • 均等荷重(kg)
    150
  • 騒音値(dB)
    40以下
  • 適合ストッパー
    XL-PB

ご注意

  • ゴム紐は付属していません。

型番:

XL-BT3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XL-BT3の仕様・寸法情報

キャスター径(mm)
100
ハンドル高さ(mm)
984
高さ(mm)
175
長さ(mm)
740
幅(mm)
465
キャスター仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個
質量(g)
18600.0
トラスココード
260-1765
材質1
荷台:ポリプロピレン、キャスター:グレーゴム車輪(サイレント仕様)
均等荷重(kg)
150
騒音値(dB)
40以下
適合ストッパー
XL-PB

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
XL-BT3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,28543,213
( 47,534 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用ゴム紐と本体の特殊形状フック「UD(ユニバーサルデザイン)フック」で様々な形の荷物でも「あやとり状」にしっかり固定できます。
・台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、この専用ゴム紐(別売)であらゆる方向に固定することが可能です。
・荷台はクロスメッシュになっており軽量化と音の抜けによる静かな騒音を実現しました。
・荷物をしっかり固定できる台車です。
・車輪はボルトレスで工具なしで取り外し交換できます。
・ものに合わせて積載量を選べる多段台車です。
・高さが低いものを数多く置く作業に便利です。
【材質】
・荷台:ポリプロピレン、キャスター:グレーゴム車輪(サイレント仕様)

ご注意

  • ゴム紐は付属していません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチック台車"ダンディXシリーズ タイプXL" 三段ハンドルタイプの型番XL-BT3のページです。 型番XL-BT3に関する仕様情報を記載しております。
プラスチック台車"ダンディXシリーズ タイプXL" 三段ハンドルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック台車"ダンディXシリーズ タイプXL" 三段ハンドルタイプ
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXL 折りたたみハンドルタイプ
プラスチック台車"ダンディXシリーズ タイプXL" 固定ハンドルタイプ
プラスチック台車"ダンディXシリーズ タイプXL" 二段片ハンドルタイプ
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
メーカーDANDYDANDYDANDYDANDYDANDYDANDY
通常価格47,28520,885 -18,69542,88588,63663,797
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目1日目
キャスター径(mm)100100100100130125
ハンドル高さ(mm)984915897984941954
高さ(mm)175175175175218218
長さ(mm)740740740740935900
幅(mm)465465465465605600

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト