17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

実験台、作業台用 耐熱・耐薬品シート

通常単価(税別)
22,00065,000
税込単価
24,20071,500
通常出荷日:7日目

【特長】・実験台や作業台の上に置くだけで耐熱・耐薬シートとして使用可能です・カッターやハサミ等で簡単に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質1
    表:PTFE含浸ガラスクロス
  • 材質2
    裏:シリコーン
  • 詳細タイプ
    実験台・作業台用シート
  • 厚さ(mm)
    0.2

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

間口(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
600
900
4589708463424
120.000
524-8654
1個
600
1200
4589708463431
150.000
524-8646
1個
750
1200
4589708463448
180.000
524-8644
1個
900
1200
4589708463455
210.000
524-8652
1個
600
1500
4589708463462
150.000
524-8651
1個
750
1500
4589708463479
180.000
524-8650
1個
900
1500
4589708463486
210.000
524-8649
1個
600
1800
4589708463493
180.000
524-8641
1個
750
1800
4589708463509
210.000
524-8645
1個
900
1800
4589708463516
240.000
524-8653
1個
600
2400
4589708463523
270.000
524-8642
1個
750
2400
4589708463530
300.000
524-8643
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,000
( 24,200 )
7日目
31,000
( 34,100 )
7日目
38,000
( 41,800 )
7日目
40,000
( 44,000 )
7日目
38,000
( 41,800 )
7日目
42,000
( 46,200 )
7日目
46,000
( 50,600 )
7日目
42,000
( 46,200 )
7日目
46,000
( 50,600 )
7日目
60,000
( 66,000 )
7日目
56,000
( 61,600 )
7日目
65,000
( 71,500 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・実験台や作業台の上に置くだけで耐熱・耐薬シートとして使用可能です
・カッターやハサミ等で簡単にカット可能です
・適当な大きさに切ってドラフト内や薬品庫内等にもお使い頂けます
・裏面はシリコーンでグリップ性があるので、滑る事なく設置出来ます
・表面はフッ素樹脂の特性上、非粘着性があり滑りやすくなっています
【用途】
・実験台、作業台に
【材質】
・表:PTFE含浸ガラスクロス
・裏:シリコーン

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

実験台、作業台用 耐熱・耐薬品シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
実験台、作業台用 耐熱・耐薬品シート
作業台用架台
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式・基本形)
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式・基本形)
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式・半面棚板付)
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式・全面棚板付)
メーカーフロンケミカルアズワン山金工業山金工業山金工業山金工業
通常価格22,000-28,616 -30,426 -34,800 -34,213 -38,000 -
通常出荷日7日目12日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプその他作業台実験台実験台実験台実験台
その他オプション-----
材質1表:PTFE含浸ガラスクロス-----
材質2裏:シリコーン-----
詳細タイプ実験台・作業台用シート-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト