17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

避難用ろ過式呼吸用保護具 パラート

通常単価(税別)
27,85830,644
税込単価
30,64433,708
通常出荷日:4日目

【特長】・工業用途向けの避難用フード・「最短時間で避難できること」を焦点に、お客様とともに開発した避難...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

詳細タイプ

最小発注数量
740.000
346-3408
化学災害用
1個
830.000
346-3409
火災・化学災害用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,858
( 30,644 )
4日目
30,644
( 33,708 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工業用途向けの避難用フード
・「最短時間で避難できること」を焦点に、お客様とともに開発した避難用フードです。
・最適化された使いやすさと快適な着用感、堅牢なハウジング、性能試験実施済み のABEK P3 フィルタなど様々な特長を備えています。
・避難時にこのフードを着用することで、有害なガス、蒸気、粉じんから15 分間以上身を守ることができます。
【用途】
・工業用毒性ガス
・蒸気
・粉塵

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

避難用ろ過式呼吸用保護具 パラートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
避難用ろ過式呼吸用保護具 パラート
防毒マスク(低濃度用)
防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S
防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM76-S・GM70D
ホースマスク サカヰ式SHV-105型(1本蛇管式)
エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式S2-Z型
メーカーDRAGERアズワンアズワン重松製作所興研興研
通常価格27,858-3,1205,5704,44443,62527,487
通常出荷日4日目1日目1日目4日目在庫品1日目8日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途防毒防毒防毒防毒防毒防毒
規格FFP3TNTNTNJISJIS

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト