ファクトリーサプライ用品技術窓口

AI除菌清掃ロボット Whiz i

通常単価(税別)
2,400,0002,296,560
税込単価
2,640,0002,526,216
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・自動で清掃・除菌ができるAI除菌清掃ロボットです。・新型コロナウイルスも含む徹底除菌が自動で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    ロボットタイプ
  • 奥行(mm)
    480
  • 高さ(mm)
    661
  • 集じん容量(L)
    6.3
  • 電源(V)
    単相100~240
  • 幅(mm)
    470
  • JANコード
    4900005747329
  • 質量(g)
    34000.0
  • トラスココード
    354-7672

ご注意

  • ご購入前に必ず「利用開始登録」をご確認ください。ご利用には必ず利用開始登録が必要です。※オレンジブック.Com上の商品データ「メーカー情報」からPDF資料ダウンロード可能
  • 製品寿命は利用開始登録から5年が目安となっております。5年後は別途ソフトウェアの更新手続きをご検討ください(別途有償)。
  • 日本国外への持ち出し、日本国外での利用は不可です。

型番:

574732
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

574732の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
ロボットタイプ
奥行(mm)
480
高さ(mm)
661
集じん容量(L)
6.3
電源(V)
単相100~240
幅(mm)
470
JANコード
4900005747329
質量(g)
34000.0
トラスココード
354-7672
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
574732
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,400,0002,296,560
( 2,526,216 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動で清掃・除菌ができるAI除菌清掃ロボットです。
・新型コロナウイルスも含む徹底除菌が自動でできます。
・人の手による清掃よりも浮遊菌量が最大約1/5に減少できます。
・床掃除をWhiz iにすれば省人化でコストダウンにもなります。
【用途】
・オフィスや店舗などの床掃除と空気除菌に。

ご注意

  • ご購入前に必ず「利用開始登録」をご確認ください。ご利用には必ず利用開始登録が必要です。※オレンジブック.Com上の商品データ「メーカー情報」からPDF資料ダウンロード可能
  • 製品寿命は利用開始登録から5年が目安となっております。5年後は別途ソフトウェアの更新手続きをご検討ください(別途有償)。
  • 日本国外への持ち出し、日本国外での利用は不可です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AI除菌清掃ロボット Whiz iの型番574732のページです。 型番574732に関する仕様情報を記載しております。
AI除菌清掃ロボット Whiz iのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AI除菌清掃ロボット Whiz i
ロボット掃除機 Robot Vacuum Auto-Empty C10
エアー式ペール缶タイプ掃除機 乾湿両用 集じん容量 9L
充電式クリーナCL108FD
エアバキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)
粉じん対応業務用掃除機 乾式 集じん容量 10L
メーカー育良精機製作所ANKER三立機器マキタアクアシステム東浜商事
通常価格2,400,00027,26460,6627,700 -70,584 -83,814
通常出荷日2日目9日目19日目3日目1日目〜1日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾式乾式乾湿両用乾式乾湿両用乾式
種類ロボットタイプロボットタイプペール缶タイプハンディタイプペール缶タイプ粉じんタイプ
奥行(mm)480-----
高さ(mm)661-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト