17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電界電位測定セット 770717

通常単価(税別)
302,562
税込単価
332,818
通常出荷日:8日目

【特長】・約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。・通常の環...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    静電気測定器
  • 測定精度
    ±0.5%
  • トラスココード
    338-0561
  • 質量(g)
    880.000
  • 測定範囲(kV)
    0~19.99
  • 奥行(mm)
    126
  • 高さ(mm)
    24
  • 幅(mm)
    70
  • 測定距離(mm)
    25.4

型番:

770717
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

770717の仕様・寸法情報

商品タイプ
静電気測定器
測定精度
±0.5%
トラスココード
338-0561
質量(g)
880.000
測定範囲(kV)
0~19.99
奥行(mm)
126
高さ(mm)
24
幅(mm)
70
測定距離(mm)
25.4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
770717
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
302,562
( 332,818 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。
・通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。
・接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。
・同梱のチャージャーとチャージプレートを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。
・ポリプロピレン製のケースにポリウレタンフォームを入れ、内容物を保護・保管します。
【用途】
・帯電電位測定用。
・イオンバランス測定用。
【セット内容】
・センサー本体
・イオナイザーテスト用チャージャー本体
・イオナイザーテスト用プレート

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電界電位測定セット 770717の型番770717のページです。 型番770717に関する仕様情報を記載しております。
電界電位測定セット 770717のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電界電位測定セット 770717
デジタル表面抵抗測定セット
表面電位計″ASミニII″(静電電位測定器)
静電気測定器 FG-450
静電気測定器 No.Eye-02
履物チェッカー F-208-1-TA
メーカーDESCO JAPANDESCO JAPANアキレス白光ベッセルホーザン
通常価格302,562226,32065,49798,352 -75,66632,488
通常出荷日8日目1日目在庫品1日目7日目〜在庫品1日目8日目
商品タイプ静電気測定器静電気測定器静電気測定器静電気測定器静電気測定器静電気測定器
測定精度±0.5%10の4乗~10の11乗は10%。それ以外は20%----
トラスココード338-0561171-7522----
質量(g)880.0005900.0----
測定範囲(kV)0~19.991.0×(10の3乗)Ω以上、1.0×(10の12乗)Ω以下----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト