17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上タイプ LEDライトスタンド HSD16032シリーズ

通常単価(税別)
12,591
税込単価
13,850
通常出荷日:7日目

【特長】・ブルーライトを70%低減した、目に優しい光です。・コンパクトな本体で場所を選ばずタッチセンサ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    卓上式
  • タイプ
    LED
  • 全光束 (lm)
    680
  • 光源色
    昼光色相当(6500K)
  • 奥行(mm)
    110
  • 高さ(mm)
    353
  • 消費電力(W)
    6.2
  • 幅(mm)
    380
  • 質量(g)
    800
  • 材質1
    樹脂
  • 電源(V)
    AC100
  • コード長さ(m)
    1.5
  • 演色性
    80

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4904323780372
561-1483
1個
ホワイト
4904323780365
561-1484
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,591
( 13,850 )
7日目
12,591
( 13,850 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブルーライトを70%低減した、目に優しい光です。
・コンパクトな本体で場所を選ばずタッチセンサで操作がスマートです。
【用途】
・コンパクトな本体で場所を選ばずタッチセンサでスマートな操作。
・フレキシブルアームで可動範囲も広いです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上タイプ LEDライトスタンド HSD16032シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上タイプ LEDライトスタンド HSD16032シリーズ
Zライト Z-1000 ハンドル付
Zライト Z-80PRO 高演色
高演色LEDライトベースタイプZ-10D
LED調光機能付 7W スタンドライト
エルズームLEDアームライト
メーカーNEC山田照明山田照明山田照明YAZAWAオーム電機(ライト)
通常価格12,59113,398 -26,35923,2503,9805,540
通常出荷日7日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ卓上式クランプ式クランプ式卓上式卓上式クランプ式
タイプLEDLEDLEDLEDLEDLED
全光束(lm)6805808151055810600
光源色昼光色相当(6500K)-----
奥行(mm)110-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト