17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

直径・円周測定用巻尺 コメット・キャッスル 型パイ尺 CCPI-10

直径・円周測定用巻尺 コメット・キャッスル 型パイ尺

通常単価(税別)
10,000
税込単価
11,000

【特長】・軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入りです。【材質】・巻尺:ホワイ...

詳細情報を確認する
  • テープ厚さ(mm)
    0.2
  • テープ長さ(m)
    10
  • テープ幅(mm)
    13
  • 標準張力(N)
    20
  • 本体寸法(mm)
    φ90×28
  • 目盛仕様
    直径目盛/円周目盛
  • JANコード
    4560247148539
  • 質量(g)
    320.0
  • トラスココード
    563-0330
  • 材質1
    巻尺:ホワイトスチール(SK85)
  • 材質2
    巻取ケース:ABS樹脂

型番:

CCPI-10
解除
    数量:

    CCPI-10の仕様・寸法情報

    テープ厚さ(mm)
    0.2
    テープ長さ(m)
    10
    テープ幅(mm)
    13
    標準張力(N)
    20
    本体寸法(mm)
    φ90×28
    目盛仕様
    直径目盛/円周目盛
    JANコード
    4560247148539
    質量(g)
    320.0
    トラスココード
    563-0330
    材質1
    巻尺:ホワイトスチール(SK85)
    材質2
    巻取ケース:ABS樹脂
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CCPI-10
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,000
    ( 11,000 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入りです。
    【材質】
    ・巻尺:ホワイトスチール(SK85)
    ・巻取ケース:ABS樹脂

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    直径・円周測定用巻尺 コメット・キャッスル 型パイ尺の型番CCPI-10のページです。 型番CCPI-10に関する仕様情報を記載しております。
    直径・円周測定用巻尺 コメット・キャッスル 型パイ尺のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    直径・円周測定用巻尺 コメット・キャッスル 型パイ尺
    直径・円周測定用巻尺 スチール・キャッスル 型パイ尺
    ガラス繊維製メジャー 樹木尺
    8mm巾鋼製巻尺 細巾巻尺
    60 - 950mm メジャー(円周測定・ステンレス製)
    940-2200mm メジャー(円周測定・ステンレス製)
    メーカーJAPANESE SCALEJAPANESE SCALEJAPANESE SCALEJAPANESE SCALEエスコエスコ
    通常価格10,00015,0001,2001,649 -23,78030,290
    通常出荷日11日目11日目11日目11日目1日目1日目
    テープ厚さ(mm)0.20.20.50.1--
    テープ長さ(m)1052---
    テープ幅(mm)1313128--
    標準張力(N)2020----
    本体寸法(mm)φ90×28φ90×2855×55×15φ45×20--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました