17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

直径・円周測定用巻尺 スチール・キャッスル 型パイ尺 SKCPI-5

直径・円周測定用巻尺 スチール・キャッスル 型パイ尺

通常単価(税別)
15,000
税込単価
16,500
通常出荷日:11日目

【特長】・直径目盛0点に、1/10バーニヤ目盛が付いています。【材質】・巻尺:ブラックスチール(SK8...

詳細を確認
  • テープ厚さ(mm)
    0.2
  • テープ長さ(m)
    5
  • テープ幅(mm)
    13
  • 標準張力(N)
    20
  • 本体寸法(mm)
    φ90×28
  • 目盛仕様
    直径目盛/円周目盛
  • JANコード
    4560247148546
  • 質量(g)
    220.0
  • トラスココード
    563-1844
  • 材質1
    巻尺:ブラックスチール(SK85)
  • 材質2
    巻取ケース:ABS樹脂

型番:

SKCPI-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKCPI-5の仕様・寸法情報

テープ厚さ(mm)
0.2
テープ長さ(m)
5
テープ幅(mm)
13
標準張力(N)
20
本体寸法(mm)
φ90×28
目盛仕様
直径目盛/円周目盛
JANコード
4560247148546
質量(g)
220.0
トラスココード
563-1844
材質1
巻尺:ブラックスチール(SK85)
材質2
巻取ケース:ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKCPI-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,000
( 16,500 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径目盛0点に、1/10バーニヤ目盛が付いています。
【材質】
・巻尺:ブラックスチール(SK85)
・巻取ケース:ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

直径・円周測定用巻尺 スチール・キャッスル 型パイ尺の型番SKCPI-5のページです。 型番SKCPI-5に関する仕様情報を記載しております。
直径・円周測定用巻尺 スチール・キャッスル 型パイ尺のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直径・円周測定用巻尺 スチール・キャッスル 型パイ尺
直径・円周測定用巻尺 コメット・キャッスル 型パイ尺
ガラス繊維製メジャー 樹木尺
8mm巾鋼製巻尺 細巾巻尺
60 - 950mm メジャー(円周測定・ステンレス製)
940-2200mm メジャー(円周測定・ステンレス製)
メーカーJAPANESE SCALEJAPANESE SCALEJAPANESE SCALEJAPANESE SCALEエスコエスコ
通常価格15,00010,0001,2001,649 -23,78030,290
通常出荷日11日目11日目11日目11日目1日目1日目
テープ厚さ(mm)0.20.20.50.1--
テープ長さ(m)5102---
テープ幅(mm)1313128--
標準張力(N)2020----
本体寸法(mm)φ90×28φ90×2855×55×15φ45×20--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト