17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ソリード フリーアドレス用デスク2

通常単価(税別)
134,400199,543特別価格
税込単価
147,840219,497特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・電源タップが収納出来る配線受けや、足元の目隠しが可能な幕板付きです。・中間脚にはコードを通せ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

間口(mm)

最小発注数量
4510391011128
92000.0
533-4960
2400
オーク×ブラック脚
1個
4510391011111
92000.0
533-4965
2400
オーク×ホワイト脚
1個
4510391011104
92000.0
533-4984
2400
ホワイト×ブラック脚
1個
4510391011098
92000.0
533-4978
2400
ホワイト×ホワイト脚
1個
4510391011166
133500.0
533-4981
3600
オーク×ブラック脚
1個
4510391011159
133500.0
533-4973
3600
オーク×ホワイト脚
1個
4510391011142
133500.0
533-4974
3600
ホワイト×ブラック脚
1個
4510391011135
133500.0
533-4964
3600
ホワイト×ホワイト脚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
134,400106,982
( 117,680 )
8日目
134,400106,982
( 117,680 )
8日目
134,400106,982
( 117,680 )
8日目
134,400106,982
( 117,680 )
8日目
199,543153,807
( 169,188 )
8日目
199,543153,807
( 169,188 )
8日目
199,543153,807
( 169,188 )
8日目
199,543153,807
( 169,188 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源タップが収納出来る配線受けや、足元の目隠しが可能な幕板付きです。
・中間脚にはコードを通せて足元がすっきりします。
・天板にはクランプ式のモニターアームも取り付け可能です。
・1200mm単位で天板の増減が可能な為、人員やオフィス面積の変化にも柔軟に対応可能です。
・また固定席用デスクとしても問題無くご使用いただけます。
・SOLIDO series 40mm厚の天板・脚部で構成された高級感のあるフリーアドレス用デスクです。
【材質】
・天板・両端脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア
・PVCエッジ幕板・中間脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
・フレーム・配線受け:スチール(粉体塗装)
・アジャスター:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソリード フリーアドレス用デスク2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソリード フリーアドレス用デスク2
Ishaped デスク
RFシンプルテーブル
フリーアドレス用デスク
ワークデスク2
昇降デスク用デスクサイドワゴン
メーカーアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワトラスコ中山アール・エフ・ヤマカワアイリスオーヤマ
通常価格134,400-36,515 -19,954 -55,110 -17,234 -13,313
通常出荷日8日目4日目19日目9日目〜19日目2日目
種類-
材質1天板・両端脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア脚:ブラック塗装スチール天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ-天板・幕板・側板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP-
材質2PVCエッジ幕板・中間脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ-フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)---
奥行(mm)1200600----
高さ(mm)720720700---

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト