17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

汎用研削砥石 WA

通常単価(税別)
15,91627,792
税込単価
17,50830,571
通常出荷日:5日目

【特長】・WA砥材使用 焼入鋼などの鉄系材料の自由研削、一般研削、工具研削、精密研削に使用します。【用...

詳細を確認
  • 誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。
  • 製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

穴径(mm)

厚さ(mm)

硬度

周速度(m/min)

粒度(#)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
25.4
25
L
2400
80
4962356764530
6120.0
520-6417
1個
127
38
J
2000
60
4962356764547
9170.0
520-6432
1個
127
50
H
2000
46
4962356764554
12230.0
520-6411
1個
127
50
J
2000
80
4962356764561
12230.0
520-6415
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,916
( 17,508 )
5日目
22,523
( 24,775 )
5日目
27,792
( 30,571 )
5日目
27,792
( 30,571 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・WA砥材使用 焼入鋼などの鉄系材料の自由研削、一般研削、工具研削、精密研削に使用します。
【用途】
・適用材質:SC、SCr、SK、SKSなど。
・ 赤ボンドと白ボンドの大きな性能差はありません。
【材質】
・砥材、ビトリファイド結合材

ご注意

  • 誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。
  • 製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用研削砥石 WAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用研削砥石 WA
研磨ゴム砥石ホイール WAハード
研磨ゴム砥石ホイール WAミディアム
砥石ホイール
空気式グラインダ マイトン(R) MYG-25用研削砥石
研磨ゴム砥石ホイール GCソフト
メーカーノリタケミニターミニターミニター日東工器ミニター
通常価格15,916-2,420 -2,470 -1,542 -2,150 -1,870
通常出荷日5日目1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目
商品タイプその他ホイールホイールホイールその他ホイール
外径(mm)355-----
結合剤V-----
-----
砥材WA-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト