ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エアーハイドロバイス KAH型

通常単価(税別)
576,471
税込単価
634,118
通常出荷日:4日目

【特長】・強力、高精度、エアーハイドロで締付力は内蔵ブースターによる油圧作動にてより強力的にワークチャ...

詳細を確認

型番:

KAH-170N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KAH-170Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
機構
空圧式
口幅(mm)
170
最大口開き(mm)
157
口深さ(mm)
86
最大締付力(kN)
35(0.7MPa)
材質(本体)
FC250
材質(口金)
S50C焼き入れ
トラスココード
216-5726
全高(mm)
190
全長(mm)
536
全幅(mm)
200
質量(g)
63000.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KAH-170N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
576,471
( 634,118 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力、高精度、エアーハイドロで締付力は内蔵ブースターによる油圧作動にてより強力的にワークチャッキングが可能です。
・内蔵ブースターによる油圧作動で締付力3500kgと強力、高精度です。
・側面にあるツマミ・クランプレバーの操作により素早く70mmのスライドの移動が可能です。
【材質】
・本体:FC250
・口金:S50C(焼入)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーハイドロバイス KAH型の型番KAH-170Nのページです。 型番KAH-170Nに関する仕様情報を記載しております。
エアーハイドロバイス KAH型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーハイドロバイス KAH型
エアーマシンバイスKC型
エアーマシンバイスKB型
油圧両締めセンターバイス KW型
ステンレス製精密小型バイス GSVJ10
ステンレス製精密小型バイス GSVSU30
メーカー共立精機共立精機共立精機共立精機ギガ・セレクションギガ・セレクション
通常価格576,471153,410270,220676,47159,125187,000
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目3日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
機構空圧式空圧式空圧式油圧式ネジ式ネジ式
口幅(mm)170801101442170
最大口開き(mm)157506515415100
口深さ(mm)863245908.530

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト