17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

エアー両締めセンターバイス KAW型

通常単価(税別)
441,176588,235
税込単価
485,294647,059
通常出荷日:4日目

【特長】・シリンダー内にギヤーとラックを内蔵し、左右同調してセンターが出ます。・KAW135はオプショ...

詳細を確認
  • 口金は付いておりません。口金はオプションです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

口幅

(mm)

最大口開き

(mm)

口深さ

(mm)

最大締付力

(kN)

トラスココード

全高(mm)

全幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
135
93
61
5(0.5MPa)
216-5727
182
140
30000.0
1個
180
134
86
9(0.5MPa)
216-5729
196
203
42000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
441,176
( 485,294 )
4日目
588,235
( 647,059 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリンダー内にギヤーとラックを内蔵し、左右同調してセンターが出ます。
・KAW135はオプションで口金を5種類用意しφ3~φ60まで、KAW180は口金を2種類用意しφ12~φ100まで着脱可能です。
・KAW135は縦・横自由に取付可能なので、口金の交換と共にエアーチャックにもなり用途は無限です。
【材質】
・本体:FC250
・口金:S50C(焼入)

ご注意

  • 口金は付いておりません。口金はオプションです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアー両締めセンターバイス KAW型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアー両締めセンターバイス KAW型
油圧両締めセンターバイス KW型
エアーハイドロバイス KAH型
エアーマシンバイスKB型
エアーマシンバイス KA型
エアーマシンバイスKC型
メーカー共立精機共立精機共立精機共立精機共立精機共立精機
通常価格441,176-676,471576,471270,220326,664 -153,410
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
機構空圧式油圧式空圧式空圧式空圧式空圧式
材質(本体)FC250FC300FC250FC250FC250FC250
材質(口金)S50C焼き入れS50C焼き入れS50C焼き入れS50C焼き入れS50C焼き入れS50C焼き入れ
全長(mm)384460536---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト