ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • マイクロバイス 口金付き

    ナベヤ

    マイクロバイス 口金付き

    -

    通常価格(税別):116450円~

    通常出荷日:3日目

  • 1tエンジンクレーン

    バーコ

    1tエンジンクレーン

    -

    通常価格(税別):89752円~

    通常出荷日:4日目

  • スクリュージャッキ(SJK)

    ミスミ

    スクリュージャッキ(SJK)

    4.7

    通常価格(税別):2440円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Tスロットナット

    ミスミ

    Tスロットナット

    4.6

    通常価格(税別):360円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 球面座金

    ミスミ

    球面座金

    球面座金

    ミスミ

    球面座金

    4.5

    通常価格(税別):500円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • プレーンクランプ

    ミスミ

    プレーンクランプ

    4.3

    通常価格(税別):1920円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スタッドボルト

    ミスミ

    スタッドボルト

    4.6

    通常価格(税別):280円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 平ワッシャー(厚座金)

    ナベヤ

    平ワッシャー(厚座金)

    4.0

    通常価格(税別):970円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • A 型 ツバなし固定ブシュ

    NTツール

    A 型 ツバなし固定ブシュ

    4.2

    通常価格(税別):1150円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス)

    ナベヤ

    精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス)

    4.2

    通常価格(税別):11482円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

油圧両締めセンターバイス KW型

通常単価(税別)
676,471
税込単価
744,118
通常出荷日:4日目

【特長】・油圧にて簡単にジョーの開閉ができます・左右のジョーは、歯車とラックによって正確に同調して動き...

詳細を確認
  • 口金は付いておりません。口金はオプションです。

型番:

KW-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KW-150の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
機構
油圧式
口幅(mm)
144
最大口開き(mm)
154
口深さ(mm)
90
最大締付力(kN)
20(6.5MPa)
材質(本体)
FC300
材質(口金)
S50C焼き入れ
トラスココード
216-5723
全高(mm)
175
全長(mm)
460
全幅(mm)
160
質量(g)
50000.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KW-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
676,471
( 744,118 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油圧にて簡単にジョーの開閉ができます
・左右のジョーは、歯車とラックによって正確に同調して動き、中心位置を保持します
・油圧でガッチリ掴みます
・オプションの凹凸V口金を使用する事により、口金を換える事なくΦ10~Φ90まで加工物をはさめます
【材質】
・本体:FC300

ご注意

  • 口金は付いておりません。口金はオプションです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧両締めセンターバイス KW型の型番KW-150のページです。 型番KW-150に関する仕様情報を記載しております。
油圧両締めセンターバイス KW型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油圧両締めセンターバイス KW型
エアーマシンバイスKC型
エアーマシンバイスKB型
エアーハイドロバイス KAH型
ステンレス製精密バイス GSPMV30
ステンレス製精密バイス GSPMV30F
メーカー共立精機共立精機共立精機共立精機ギガ・セレクションギガ・セレクション
通常価格676,471153,410270,220576,47187,00096,516
通常出荷日4日目4日目4日目4日目19日目19日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
機構油圧式空圧式空圧式空圧式ネジ式ネジ式
口幅(mm)144801101704040
最大口開き(mm)15450651573030
口深さ(mm)903245862222

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト