17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調服(R) ベスト KU92300 綿100%

通常単価(税別)
6,758
税込単価
7,434
通常出荷日:11日目

【特長】・綿100%のベスト型です。・タチエリタイプでシャープに着こなせます。・絶妙にシェイプしたパタ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

胸囲(cm)

肩幅(cm)

着丈(cm)

質量(g)

最小発注数量
ダークブルー
LL
4580628527036
551-8594
124
43.5
70
480
2個
チャコールグレー
M
4580628527074
545-4465
116
40.5
66
440
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,758
( 7,434 )
11日目
6,758
( 7,434 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿100%のベスト型です。
・タチエリタイプでシャープに着こなせます。
・絶妙にシェイプしたパターンで、膨らみすぎないスッキリしたウエストライン
・ファスナーを閉めても、動きと風を妨げにくい広めの襟ぐりです。
・後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟で、風路を浮かせて涼しさキープします。
・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
【材質】
・綿100%

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空調服(R) ベスト KU92300 綿100%のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空調服(R) ベスト KU92300 綿100%
空調服(R) ベスト シルバー 綿100%
綿タチエリ 服地のみ
空調ベスト ウエアのみ ネイビー
難燃長袖ブルゾンKU92240
スペーサー一体型長袖ブルゾンKU92130
メーカー空調服空調服空調服空調服空調服空調服
通常価格6,7586,7586,561 -5,372 -13,332 -12,062
通常出荷日11日目11日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ胴周り用品胴周り用品胴周り用品-胴周り用品胴周り用品
材質1綿100%綿100%綿100%ポリエステル100%綿55%・モダクリル45%表地:高密度T/Cブロード(ポリエステル75%・綿25%) メッシュ:ポリエステル100% スーパースペーサー:ポリエチレン
仕様ベストタイプベストタイプ-紫外線カット--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング