ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ |
|
ミスミ ミスミ LEDペンライト 140lm |
|
ホーザン ESDバッグ(導電袋)【100個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】帯電防止マット |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
120,438円 ( 132,482円 ) | 19日目 |
132,716円 ( 145,988円 ) | 19日目 |
【特長】
・-25℃までの低温対応で、冷蔵・冷凍倉庫などで使用できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノア
ノアブライトLED
4.5通常価格(税別):5,493円~

トライト
LEDシームレス照明 パワーコード
0通常価格(税別):1,000円

トライト
トライト LEDシームレス照明 5000K
3通常価格(税別):8,433円~

NEC
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 昼白色
0通常価格(税別):10,590円~

トライト
LEDシームレス照明
0通常価格(税別):6,512円~

大進
広角ソーラーウォールライト
0通常価格(税別):3,264円

GENTOS
LEDライト Gシリーズ
4.7通常価格(税別):2,700円

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~

ELPA朝日電器
LEDワークライト DOP-WL-G
4.4通常価格(税別):1,260円~